Portugal - Portuguese

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

Resultados do Grupo ABB em 2017

Resumo dos resultados

ABB, posicionados para um crescimento rentável

O processo de transformação da ABB simplificou e reforçou a oferta e as operações da empresa.

Em 2017, as encomendas base do Grupo ABB aumentaram 5%, com um aumento contínuo em cada trimestre e em todas as divisões e regiões. Por sua vez, o total de pedidos manteve-se estável. As receitas aumentaram 1% e a margem de EBITA operacional foi de 12,1%, impactada em 30 pontos base por custos relacionados ao negócio EPC. O lucro líquido aumentou 17% para 2.213 milhões de dólares e o Cash flow operacional manteve-se estável, enquanto o Net working capital (em percentagem do volume de negócios) foi reduzido em 11,3%. Do mesmo modo, foi proposto um aumento de 0,78 francos suíços por ação, que representa o nono aumento consecutivo.

2017 tem sido um ano de transição, em que a empresa simplificou e reforçou a sua oferta e operação por meio da estratégia Next Level, o que permitiu desbloquear maior valor para os acionistas e proporcionar um retorno atraente.

A ABB trabalhou em 2017 para alcançar um portefólio alinhado e reforçado através da conclusão da aquisição da B&R, da GE Industrial Solutions, da alienação do negócio dos cabos de alta tensão e da assinatura de duas joint ventures para atividades de EPC . Da mesma forma, durante o ano de 2017 também houve uma mudança no modelo de negócios da Power Grids e da Robotics and Motion e a mudança do negócio da Industrial Automation já começou. Durante este período, a ABB Ability liderou o crescimento em todas as divisões da empresa.