Portugal - Portuguese

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

Resultados do Grupo ABB em 2017(segundo trimestre)

Resumo dos resultados

ABB: Impulsionando o crescimento

A ABB registou no segundo trimestre de 2017 um crescimento da faturação de 1% e de 3% nas encomendas.

O EBITDA operacional foi de 1.042 milhões de dólares e a margem ficou em 12,4%, 0,5% a menos em relação ao mesmo período do ano passado.

O lucro líquido aumentou para 525 milhões de dólares e um lucro líquido por ação de 0,25 dólares, em comparação com os 0,19 por ação do mesmo trimestre de 2016.

"No segundo trimestre a ABB continuou a reforçar a sua dinâmica de crescimento à medida que as nossas iniciativas começam a produzir resultados. Tivemos um amplo crescimento de encomendas em todas as regiões", disse Ulrich Spiesshofer, CEO da ABB.

Na Europa a procura tem beneficiado de uma evolução positiva do mercado no campo da indústria, transportes e infraestrutura, marcado ao mesmo tempo por um calendário de grandes investimentos de capital. O total de encomendas aumentou 6%, graças à contribuição positiva de países como o Reino Unido, Finlândia, Turquia e Espanha, que compensaram as quedas que ocorreram na Noruega e França. Os pedidos de base aumentaram em 1% com a Espanha, Suécia e Turquia como os principais contribuintes.

Apesar de uma evolução macroeconómica e geopolíticas marcadas por um cenário de incerteza, a ABB continuou a implementar a sua estratégia Next Level durante o segundo trimestre orientando o seu centro de gravidade para segmentos de rápido crescimento reforçando assim a sua competitividade. "A nossa oferta digital líder no setor, ABB Ability, começa a contribuir para o crescimento", disse Ulrich Spiesshofer, CEO da ABB.