Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Var finns Sveriges smartaste villa? Hälsa på i Karlstad.

Redan när familjen Sandin flyttade till en gemensam lägenhet för åtta år sedan drömde de om att bygga ett nytt hus tillsammans. I jobbet som elingenjör kom Martin Sandin ofta i kontakt med det närbesläktade fältet fastighetsautomation och tanken på det intelligenta hemmet väcktes. Idag har familjen Sandin kanske Sveriges smartaste villa.

I vardagsrummet till exempel kan familjen ställa in scenarior för exempelvis belysningen. De kan arrangera ljuset som de vill ha det och sedan hålla in en av knapparna i väggen. Då sparas det scenariot för att slås på nästa gång någon trycker på knappen. Vill man ha ett annat är det bara att göra om proceduren. Från sovrummet kan familjen styra kaffebryggaren i köket via en panel över sängen. Och via samma panel kan de också släcka alla lampor i huset med ett enda knapptryck.

I huset finns en rörelsesensor och en övervakningskamera som vid inbrott får sirenen på taket att väcka grannarna och varsko larmtjänsten. Men de skulle lika gärna kunna be installatören att programmera alla lampor i villan att börja blinka om rörelsesensorn registrerar något. Installatören behöver inte ens åka dit, utan kan fjärrstyra funktionerna från sin dator, på samma sätt som familjen kan komma åt hemmet från sin surfplatta.

Hela KNX-systemet programmeras av särskilt auktoriserade el-installatörer via en mjukvara kallad ETS. Den är flexibel på flera nivåer: dels är det lätt att programmera hemmets eller kontorets KNX-funktioner, lika smidigt som det är att ansluta nya hållplatser till busstrafiken. Eller lika smidigt som det är att få familjen Sandins apparater att kommunicera med varandra.