Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Varför ABB?

Du kan se denna sida på:

Ta chansen att utvecklas inom en världsledande koncern

Med rätt drivkraft, kompetens och ett genuint samarbete mot gemensamma mål finns inga gränser för vad vi kan åstadkomma tillsammans.

En bättre värld börjar med dig. Därför gör vi vad vi kan för att ge dig rätt förutsättningar att bidra när vi tillsammans strävar mot att förbättra vår världsledande teknik – och göra världens energianvändning mer effektiv och hållbar.

Jobba med ett tydligt syfte

Vi har en tydlig vision: en bättre värld. Oavsett vilken roll du får – och vilket område du blir verksam inom – hos oss är det just den visionen du kommer bidra till. Vi bygger hållbar kraftöverföring från avlägsna platser, ökar säkerheten för medarbetare i bilfabriker och utvecklar nya tekniker för att bekämpa miljöproblem.

Var global

Vi har samlat 135 000 människor från mer än 100 länder som samarbetar världen över, samtidigt som vi har en tydlig lokal förankring här i Sverige. Det gör att du, oavsett var du arbetar inom ABB, får ett jobb med internationell prägel och nya influenser. På ABB vet vi att olikheter berikar och vi är övertygade om att förmågan att se på utmaningar från många olika synvinklar är grunden för vår framgång som företag.

Utmana dig själv

Kommer vi lyckas minska koldioxidutsläppen? Är det dags för likström att äntligen gå om växelström? Kommer smarta nät göra kraftgenerering mer hållbar och tillförlitlig?

Tillsammans med oss kommer du få möjligheten att utvecklas, vidga dina vyer och ta din karriär vidare i projekt som möter de utmaningar världen står inför idag.

Var en teknikpionjär

Kraftöverföring från några av världens mest avlägsna platser, dragmotorer för tunga lokomotiv eller elbilsladdare som levererar 100 kW på några minuter – det är bara några av de områden där vi är världsledande.

För att vi ska kunna behålla vår innovativa spets behöver vi människor som är främst inom sina områden – och som har en passion för teknik.

Ta ledningen, jobba ihop

Vi uppmuntrar ledarskap på alla nivåer och uppmuntrar alla våra medarbetare att ta initiativ, komma med idéer och ta ansvar för sina karriärer. Vi förväntar oss också att medarbetarna tar ett proaktivt ansvar och att vi alla tillsammans samlar våra talanger – för att skapa något som blir större än vad vi skulle kunna åstadkomma individuellt.

För i slutänden uppnår vi mer genom att ta ledningen och arbeta tillsammans.