Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-teknik som förändrade världen Del tre: Industriroboten

ABB lanserade världens första eldrivna industrirobot och världens första industriella målningsrobot för 40 år sedan. 

Idag finns det mer än 160 000 ABB-robotar i drift – kanske den största installerade basen i världen. ABB är än i dag marknads- och teknikledande inom robotteknik med för närvarande mer än 160 000 robotar i drift världen över – den största installerade basen av alla robottillverkare.


Den effekt som dessa robotar har på tillverkningsprocesser och industriell produktivitet är minst sagt revolutionerande. Deras förmåga att utföra samma sekvens av arbetsuppgifter med en hastighet och precision som människan inte kan matcha har inneburit enorma fördelar för tillverkare och radikalt förbättrade arbetsförhållanden för de anställda.

ABB har faktiskt tusentals kundinstallationer där robotlösningar har resulterat i enorma ökningar i produktion och produktkvalitet och likaledes enorma minskningar vad gäller stillestånd, driftkostnader och personal. 

Monotona eller farliga arbetsuppgifter som att lyfta och bära tunga objekt har eliminerats och höga personalomsättningstal har minskats. Fördelarna är lika omfattande som betydelsefulla.


I så gott som varje ögonblick använder vi en produkt som är tillverkad eller hanterad av en ABB-robot. 

ABB-robotar spelar en viktig om än osynlig roll i vardagen. Från det vi vaknar tills vi går och lägger oss, passerar nästan inte ett ögonblick utan att vi använder en produkt, apparat eller utrustningsdel som är tillverkad av en ABB-robot. Till exempel:

ABB-robotar plockar, förpackar och placerar på lastpallar de livsmedel och snacks som vi äter och dryckerna vi dricker för företag som Nestlé, Unilever och Cadbury. 

De skär, slipar, ytbehandlar, målar, förpackar och palleterar möblerna och golven i våra hem för två av de största namnen inom branschen – IKEA och Tarkett. 

De svetsar, slipar, polerar och målar våra pc:ar, laptops, iPoder, mobiltelefoner, kameror och spelkonsoler för världens ledande märken och tillverkare – Apple, Dell, Foxconn, Hewlett Packard, Motorola, Nokia och många fler.

De tillverkar solpanelerna på våra tak, glasen på våra bord, byggnadsmaterialen i våra hus, keramiken i våra badrum samt spisarna, diskmaskinerna, plastbehållarna, träskåpen och metallhoarna i våra kök.

Och när vi är sjuka har tabletterna och medikamenterna vi tar plockats, förpackats och palleterats av ABB-robotar åt företag som AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson och Schering-Plough.

Framför allt har bilarna, bussarna och lastbilarna vi kör tillverkats – antingen helt eller delvis – av ABB-robotar. Flertalet fordonstillverkare och deras Tier-1-leverantörer använder ABB robotlösningar för vissa eller samtliga tillverkningsprocesser – inom montering av drivlina, pressautomation, karosstillverkning och målning av slutprodukten.

Kompletta robotlösningar

ABB erbjuder ett komplett sortiment av robotlösningar – inklusive robotar och styrenheter, applikationsutrustning och programvara, standardiserade tillverkningsceller och global service och support – och backar upp sina kunder med produktionsanläggningar i Asien, Europa och Nordamerika samt specifik försäljnings- och serviceverksamhet i mer än 45 länder.