Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Čipy s IGBT a diodou

SPT (Soft Punch Through) firmy ABB Polovodiče a jejich vylepšené verze s nižšími ztrátami (SPT+ and SPT++) jsou k dispozici ve verzích pro napětí 1200 a 1700 V. Jsou charakteristické nejvyšším výstupním výkonem na daný proudový typ, a to díky mírnému zmenšení a tudíž větší ploše čipu v porovnání s ostatními.
Typické aplikace pro napětí 1200 V jsou měniče výkonu pro průmyslové pohony, solární systémy, záložní zdroje (UPS) a elektrická vozidla. Aplikace pro napětí 1700 V zahrnují také průmyslové měniče a pohony, větrné turbíny a trakční měniče.

IGBT Označení součástky

Technická specifikace

Typ Velikost (mm) VCES (V) IC (A)
1.2 kV
5SMY 76H1280/
5SMY 86H1280
5SMY 12H1280 SPT+ 9.1 x 9.1 1200 57
5SMY 76J1280/
5SMY 86J1280
5SMY 12J1280 SPT+ 10.2 x 10.2 1200 75
5SMY 76K1280/
5SMY 86K1280
5SMY 12K1280 SPT+ 11.2 x 11.9 1200 100
5SMY 76M1280/
5SMY 86M1280
5SMY 12M1280 SPT+ 13.5 x 13.5 1200 150
1.7 kV
5SMY 86G1721 5SMY 12G1721 SPT+ 8.6 x 8.6 1700 50
5SMY 86J1722
5SMY 12J1722
5SMY 86J1722 SPT+ 10 x 10  1700 75
5SMY 76J1732
5SMY 86J1732
5SMY 12J1732 SPT++  10 x 10 1700 75
5SMY 76K1722
5SMY 86K1722
5SMY 12K1722 SPT+ 11.3 x 11.3 1700 100
5SMY 76K1732
5SMY 86K1732
5SMY 12K1732   SPT++ 11.3 x 11.3 1700  100
5SMY 86L1731 5SMY 12L1731 SPT++  7.4 x 19.9 1700 120
5SMY 86M1721 5SMY 12M1721 SPT+ 13.6 x 13.6 1700 150
5SMY 86M1730 5SMY 12M1730 SPT++ 13.6 x 13.6 1700 150
5SMY 86M1731 5SMY 12M1731 SPT++ 13.9 x 14.0  1700 160
5SMY 76P1730/
5SMY 86P1730
5SMY 12P1730
SPT++
15.9 x 16.9 1700 225
 
Diode Označení součástky

Technická specifikace

Typ Velikost (mm) VRRM (V) IF (A)
1.2 kV
5SLY 76E1200/
5SLY 86E1200
5SLY 12E1200 SPT+ 6.3 x 6.3 1200 50
5SLY 76F1200/
5SLY 86F1200
5SLY 12F1200 SPT+ 7.4 x 7.4 1200 75
5SLY 76G1200/
5SLY 86G1200
5SLY 12G1200 SPT+ 8.4 x 8.4 1200 100
5SLY 76J1200/
5SLY 86J1200
5SLY 12J1200 SPT+ 10 x 10 1200 150
1.7 kV
5SLY 86E1700 5SLY 12E1700  SPT+ 6.6 x 6.6 1700 50
5SLZ 76E1700  5SLZ 12E1700
SPT++/ FSA
6.6 x 6.6
1700
50
5SLY 86F1700
5SLY 12F1700
SPT+
7.7 x 7.7
1700
75
5SLZ 76F1700 5SLZ 12F1700 SPT++/ FSA 7.7 x 7.7 1700 75
5SLY 86G1700 5SLY 12G1700 SPT+ 8.6 x 8.6 1700 100
5SLZ 76G1700/
5SLZ 86G1700 
5SLZ 12G1700
SPT++/ FSA
6.8 x 11.4 1700 100
5SLY 86J1700
5SLY 12J1700
SPT+
10.2 x 10.2
1700
150
5SLZ 86J1700 5SLZ 12J1700 SPT++/ FSA 10.2 x 10.2 1700 150
5SLZ 76L1700/
5SLZ 86L1700
5SLZ 12L1700 SPT++/ FSA 9.3 x 15.9 1700 225
5SLY 86M1700/
5SLY 12M1700
5SLY 12M1700 SPT+ 13.5 x 13.5 1700 300