Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Moduly s IGBT a diodami

IGBT moduly s nominálním napětím od 1700 V do 6500 V jsou vyráběny ve všech běžných konfiguracích tranzistoru, polovičního můstku, transistor – dioda nebo dvojitá dioda. Výkonové IGBT moduly HiPak se vyznačují nízkými ztrátami a zároveň měkkou vypínací charakteristikou. Excelentní funkčnost součástky dovršuje rekordní oblast bezpečného provozu SOA.Nově představované IGBT moduly ve standardizovaném pouzdře s šířkou základny 62mm (62Pak) vykazují nízké spínací ztráty a především čtvercovou oblast SOA v celém teplotním rozsahu (175°C) umožňující neomezenou záměnnost.

Označení součástky Napětí
V
CES (V)
Proud
I
C (A)
Typ Pouzdro   Plecs model
1.7 kV    
5SNG 0150Q170300 1700  2 x 150 Phase leg IGBT 62Pak XML
5SNG 0200Q170300 1700 2 x 200 Phase leg IGBT 62Pak XML
5SNG 0300Q170300  1700 2 x 300 Phase leg IGBT 62Pak XML
5SNG 0225R170300 # 1700 2 x 225 Phase leg IGBT LoPak1
 
5SNG 0300R170300 #
1700 2 x 300 Phase leg IGBT
LoPak1  
5SNG 0450R170300 # 1700 2 x 450 Phase leg IGBT
LoPak1  
5SND 0800M170100 1700 2 x 800 Dual IGBT HiPak XML
5SNE 0800M170100 1700 800 Chopper HiPak XML
5SNG 1000X170300 1700 2 x 1000 Phase leg IGBT LinPak XML
5SNA 1600N170100 1700 1600 Single IGBT HiPak XML
5SNA 1600N170300 1700 1600 Single IGBT HiPak  
5SNA 1800E170100 1700 1800 Single IGBT HiPak XML
5SNA 2400E170100 * 1700 2400 Single IGBT HiPak  
5SNA 2400E170305 1700  2400 Single IGBT HiPak XML
5SNE 2400E170300 1700  2400 Chopper HiPak  
5SNA 2400N170300 1700 2400 Single IGBT HiPak   
5SNA 3600E170300 1700  3600 Single IGBT HiPak XML
5SLA 3600E170300 1700  3600 Single diode HiPak XML
2.5 kV    
5SNA 1500E250300 2500 1500 Single IGBT HiPak XML
3.3 kV    
5SNG 0250P330305 3300 2 x 250 Phase leg IGBT HiPak XML
5SNG 0450X330300
3300 2 x 450 Phase leg IGBT LinPak  
5SLG 0500P330300 3300 2 x 500 Phase leg diode HiPak XML
5SND 0500N330300 3300 2 x 500 Dual IGBT HiPak XML
5SNE 0800E330100 3300 800 Chopper HiPak XML
5SNA 0800N330100 3300  800 Single IGBT  HiPak XML
5SNE 1000E330300 3300  1000 Chopper HiPak  
5SLD 1000N330300 3300 2 x 1000 Dual diode HiPak XML
5SNA 1000N330300 3300 1000 Single IGBT HiPak XML
5SLD 1200J330100 3300 2 x 1200 Dual diode HiPak XML
5SNA 1200E330100 3300 1200 Single IGBT HiPak XML
5SNA 1200G330100 3300 1200 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 1500E330305 3300  1500 Single IGBT HiPak XML
4.5 kV    
5SNG 0150P450300 4500 2 x 150 Phase leg IGBT HiPak   XML
5SLG 0600P450300 4500 2 x 600 Phase leg diode HiPak   XML
5SLD 0650J450300 4500 2 x 650 Dual diode HiPak  XML
5SNA 0650J450300 4500 650 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 0800J450300 4500 800 Single IGBT HiPak  XML
5SNE 0800G450300 4500 800 Chopper
HiPak  
5SLD 1200J450350 4500 2 x 1200 Dual diode HiPak  XML
5SNA 1200G450300 4500 1200 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 1200G450350  4500 1200 Single IGBT HiPak  XML
6.5 kV    
5SNA 0400J650100 6500 400 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 0500J650300 6500 500 Single IGBT HiPak  XML
5SLD 0600J650100 6500 2 x 600 Dual diode HiPak   XML
5SNA 0600G650100 6500 600 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 0750G650300 6500 750 Single IGBT HiPak  XML

* neni vhodne pro novy design soucastek
# Preliminary

Odkazy a dokumenty ke stažení