Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

StakPak IGBT moduly

Skupina StakPak modulů společnosti ABB používá dobře ověřený koncept přítlačné technologie (press-pack technology) která:

  • umožňuje snadné mechanické i elektrické zapojení do série,
  • umožňuje jednoduché řešení uspořádání modulů do sloupce díky vysoké toleranci vůči nerovnoměrnému tlaku při upnutí,
  • garantuje rovnoměrné rozložení tlaku na všechny čipy při vysokém počtu modulů ve sloupci,
  • zajišťuje stabilní zkratovaný stav v případě poruchy.

StakPak IGBT moduly vyráběné společností ABB Polovodiče jsou proto ideální volbou pro aplikace jako je HVDC a FACTS.

Chcete-li si stáhnout a vytisknout technické specifikace v PDF formátu, klikněte na typové číslo vybrané součástky.

Označení součástky

VCES (V) IC (A) VCESAT (V) 
typ.
125 °C
VF (V) 
typ.
125 °C

pomer IGBT versus dioda

Pouzdro PLECS modely
5SNA 1300K450300 4500 1300 3.4 2.3 1.1 K  XML
5SNA 2000K450300 4500 2000 3.4 2.4 1.1 K  XML
5SNA 2000K451300 4500 2000 3.65 3.0 2.1 K  XML
5SNA 2000K452300 4500 2000 3.65 3.0 2.1  
5SJA 3000L450300 4500 3000 3.13 2.52 - L  
5SNA 3000K452300 4500 3000 3.65 3.0 2.1 K  

* neni vhodne pro novy design soucastek