Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Tiristori

I tiristori ad alta potenza sono utilizzati in svariate applicazioni che vanno dai soft starter da 100 kW alle stazioni HVDC con potenze nominali comprese tra 8 e 10 GW. Oltre che essere normalmente uti-lizzati alla frequenza di linea, essi possono anche essere utilizzati in applicazioni nella gamma dei kilohertz, come ad esempio il riscaldamento a induzione.
Queste applicazioni si avvalgono di dispositivi le cui molteplici funzionalità sono integrate in un unico involucro, come ad esempio un diodo e un tiristore oppure due tiristori in antiparallelo.

 

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Ulteriori informazioni