Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zabezpieczenia i automatyka stacyjna

Stacje stanowią podstawę każdego systemu elektroenergetycznego. ABB instaluje systemy automatyki w tych stacjach zapewniając najwyższą zdolność interoperacyjności, m.in. dzięki stosowaniu międzynarodowych norm jak IEC 61850 przy zachowaniu najwyższej sprawności oraz zwiększonej produktywności. Bez wyposażenia w odpowiednie zabezpieczenia stacje mogą doprowadzić do wyłączenia całego systemu. Od ponad 100 lat technologie firmy ABB pozwalają minimalizować tego typu zagrożenia za pomocą zabezpieczeń i wyłączników powiązanych ze sobą układami telekomunikacyjnymi.

Nowoczesne stacje są zdigitalizowane, co pozwala na polepszenie sterowności, łatwiejsze przyłączenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zastąpienie kabli miedzianych światłowodami. Automatyzacja oferowana przez ABB pozwala na cyfrowe zarządzanie siecią, dzięki czemu nasi klienci mogą poprawić niezawodność i zapewnić konsumentom dostawy bezpiecznej, czystej energii elektrycznej o najwyższych parametrach jakościowych.

Możesz podejrzeć tę stronę w:



...ażeby otrzymywać najnowsze informacje, artykuły i wydarzenia na temat Zabezpieczeń i automatyki stacyjnej. Wystarczy podać tylko kilka informacji. [EN]

Aktualności [EN]

Nasza oferta

Produkty i systemy
Zastosowania

Referencje na świecie [EN]

Pliki do pobrania i linki

Oferta powiązana