Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Produkty automatyki stacyjnej

Światowej klasy rozwiązania firmy ABB w zakresie produktów zabezpieczeniowych i do sterowania pracą systemu elektroenergetycznego zapewniają niezawodną pracę sieci przesyłowych i rozdzielczych. W celu uzyskania kompatybilności z urządzeniami, które powstaną w przyszłości zostały one zaprojektowane zgodnie ze standardem IEC 61850.
 
To w powiązaniu z naszym wieloletnim doświadczeniem czyni nas liderem i pionierem w Automatyce Stacyjnej. 

Szeroka gama produktów ABB do zabezpieczania i sterowania oferuje urządzenia prawdziwie inteligentne w kwestii zbierania danych. Pracując samodzielnie lub w sprzężeniu z modułem RTU, inteligentne urządzenia elektroniczne nadzorują automatykę stacyjną, bez której inteligentna sieć straciłaby swoje zdolności do bycia monitorowaną.

Urządzenie jest użyteczne tylko wówczas, gdy oprogramowanie jest w staniem nim sterować. Szeroka gama produktów ABB w obrębie oprogramowania narzędziowego oferuje nieporównywalnie łatwiejsze użycie i wykorzystanie w celu zarządzania procesami, wykonywania procesów łączeniowych oraz eksploatacji systemów zabezpieczeniowych, jako urządzeń prostych, bezpiecznych i łatwych w obsłudze.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Linki i pliki do pobrania

Oferta powiązana