Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Ilmaeristeiset AIS-sähköasemat

ABB-sähköasemat, joissa on ilmaeristeinen kojeisto (AIS), tuovat käyttöön kustannustehokkaan ja käytännössä testatun ratkaisun luotettavuudesta tinkimättä.

Laadukkaat tuotteemme ja kehittyneet tekniikkamme, kuten erottavakatkaisija (DCB) sekä IEC 61850 -standardin mukaiset automaatioratkaisut, pienentävät sähköaseman tilantarvetta luoden mahdollisuuden integroida ja rakentaa älykkäitä sähköverkkoja. Lujarakenteinen tekniikka on mukautettavissa ja kestää äärimmäisiä olosuhteita.

Tunnemme tarkoin sähköverkon vaatimukset sekä eri puolilla maailmaa käytetyt verkkojen mitoitusperiaatteet ja sähköyhtiöiden käytännöt, joten voimme tarjota avaimet käteen -ratkaisuja ja suunniteltuja paketteja niin sähköyhtiöille kuin teollisuudelle monenlaisiin sovelluksiin.

Miksi ABB

  • Kattava toimialaosaaminen, joka perustuu yli 100 vuoden kokemukseen sähköasemien suunnittelussa ja rakentamisessa
  • Testatut, huipputekniset laitteet jännitealueelle 11–800 kV
  • ABB järjestelmien täydelliset integrointimahdollisuudet
  • Projektien nopea käyttöönotto: vähemmän rajapintoja ja pienemmät riskit yhden toimittajan vastuun ansiosta
  • Korkeat laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit
  • Sähkön laaturatkaisut, kuten FACTS, kondensaattoriparistot, yliaaltosuodattimet, vaiheensiirtomuuntajat ja energian varastointijärjestelmät
  • Optimoidut ratkaisut suorituskykyyn, tehokkuuteen, joustavuuteen, luotettavuuteen sekä pienempiin elinkaarikustannuksiin
  • Smart Grid- älykkäisiin verkkoihin sopivat IEC 61850 -standardin mukaiset automaatioratkaisut, joilla voidaan integroida koko sähköverkon hallinta.

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Sovellukset

Loading documents

Tarjontaan liittyvät