Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Älykkäiden verkkojen ja kaupunkialuiden sähköistykset

Nykyaikaisten kaupunkien nopeasti kasvava sähkön tarve edellyttää suurjännitteisten sähköasemaratkaisujen sijoittamista lähelle kuormaa.

Uusien muuntoasemien rakentaminen kaupunkikeskuksiin tai nykyisten laitteistojen laajentaminen on haastavaa tilarajoitteiden, paikallisen yhteisön vastustuksen sekä erilaisten ympäristö- ja melurajoitusten takia.

ABB:n sisäkäyttöiset ja maanalaiset sähköasemat ovat kompakteja ratkaisuja, jotka sulautuvat ympäristöönsä ja ovat lähes huomaamattomia. Kattava kokemuksemme ja innovatiiviset tekniikat ovat perustana mukautetuille ratkaisuille, joissa on huomioitu kaikki asiaankuuluvat näkökannat turvallisuudesta ja estetiikasta tehokkaaseen tilankäyttöön. IEC 61850 -standardin mukaisilla automaatioratkaisuilla voidaan ohjata ja valvoa kaikkia sähköresursseja paikallisesti ja etäyhteyden kautta sekä integroida kaikkia sähköverkon tietoja tehokasta sähköjärjestelmän hallintaa varten, toisin sanoen käytössä on älykäs verkko.

Tarvitsetko lisätietoa?

Sovellukset

Referenssit

Linkit ja ladattavat tiedostot

Tarjontaan liittyvät