Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Kaasueristeiset GIS-asemat

ABB-sähköasemat, joissa on kaasueristeinen kojeisto (GIS), ovat vertaansa vailla pienikokoisuudessa, luotettavuudessa, tehokkuudessa ja turvallisuudessa. Ne varmistavat käyttäjälle  maksimikäytettävyyden sekä teollisuudessa että verkkoyhtiöissä.

Luja ja vähän ylläpitoa vaativa GIS-pohjainen rakenne vähentää sähköaseman tilantarvetta jopa 70 prosenttia, ja tämän ansiosta sen voi asentaa sisätiloihin, ahtaille kaupunkialueille sekä vaativiin käyttöympäristöihin.

Tunnemme tarkoin sähköverkon tarpeet sekä eri puolilla maailmaa käytetyt verkkojen mitoitusperiaatteet ja sähköyhtiöiden käytännöt, joten voimme tarjota avaimet käteen -ratkaisuja ja suunniteltuja paketteja monenlaisiin sovelluksiin.

Miksi ABB

  • ABB toimitti maailman ensimmäisen GIS-sähköaseman vuonna 1965, joten se on GIS-tekniikan edelläkävijä
  • Kattava kokemus sisätiloihin, ulkotiloihin sekä maan alle tarkoitettujen GIS-sähköasemien suunnittelussa ja rakentamisessa
  • Testatut, huipputekniset laitteet (jopa 1 100 kV) sekä järjestelmän täydelliset integrointimahdollisuudet
  • Projektien nopea käyttöönotto: vähemmän ​rajapintoja ja pienemmät riskit yhden toimittajan vastuun ansiosta
  • Korkeat laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit
    Sähkön laaturatkaisut, kuten FACTS, kondensaattoriparistot, yliaaltosuodattimet, vaiheensiirtomuuntajat ja energian varastointijärjestelmät
  • Optimoidut ratkaisut suorituskykyyn, tehokkuuteen, joustavuuteen, luotettavuuteen sekä pienempiin elinkaarikustannuksiin
  • Smart Grid- älykkäisiin verkkoihin sopivat IEC 61850 -standardin mukaiset automaatioratkaisut, joilla voidaan integroida koko sähköverkon hallinta

Tarvitsetko lisätietoa?

Sovellukset

Loading documents

Tarjontaan liittyvät