Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Hybridisähköasemat

Yhdistämällä kaasu- ja ilmaeristeisiä kojeistotekniikoita ABB:n innovatiiviset hybridisähköasemat tekevät järjestelmästä pienikokoisemman, minimoivat huoltotarpeen sekä maksimoivat käytettävyyden ja luotettavuuden.

Tämä eri tekniikoita käyttävä kojeisto vähentää sähköaseman tilantarvetta jopa 50 prosenttia ja tuottaa luotettavan, kustannustehokkaan ratkaisun uusiin asennuksiin, laajennuksiin sekä kunnostamisprojekteihin.

Tunnemme tarkoin sähköverkon vaatimukset sekä eri puolilla maailmaa käytetyt verkkojen mitoitusperiaatteet ja sähköyhtiöiden käytännöt, joten voimme tarjota avaimet käteen -ratkaisuja ja suunniteltuja paketteja niin sähköyhtiöille kuin teollisuudelle monenlaisiin sovelluksiin

​Miksi ABB

  • ABB on toimittanut hybridikojeistolla varustettuja sähköasemia 1990-luvun lopulta lähtien, ja vuonna 2000 se toi ensimmäisenä markkinoille erotitavan katkaisijan (DCB), joka yhdistää erotustoiminnon katkaisijaan
  • Testatut, huipputekniset laitteet (jopa 1 100 kV)
  • Ennalta asennetut ja testatut yksiköt lyhentävät asennusaikaa käyttöpaikassa
  • Sisäisen järjestelmän täydet integrointimahdollisuudet
  • Projektien nopea käyttöönotto: vähemmänrajapintoja ja pienemmät riskit yhden toimittajan vastuun ansiosta
  • Korkeat laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit
  • Sähkön laaturatkaisut, kuten FACTS, kondensaattoriparistot, yliaaltosuodattimet, vaiheensiirtomuuntajat ja energian varastointijärjestelmät.
  • Optimoidut ratkaisut suorituskykyyn, tehokkuuteen, joustavuuteen, luotettavuuteen sekä pienempiin elinkaarikustannuksiin
  • Smart Grid- älykkäisiin verkkoihin sopivat IEC 61850 -standardin mukaiset automaatioratkaisut, joilla voidaan integroida koko sähköverkon hallinta

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Sovellukset

Loading documents

Tarjontaan liittyvät