Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Sähköyhtiöiden ratkaisut

Sähköasemien ansiosta sähkön siirto ja jakelu on tehokasta ja luotettavaa.

Tämän päivän sähköyhtiöt ovat äärimmäisen paineen alla pyrkiessään täyttämään kuluttajien ja lain vaatimukset laadukkaasta ​sähkönsyötöstä kilpailukykyiseen hintaan ja pienentäessään samalla ympäristövaikutuksia. Siirtyminen kohti hajautettua sähköntuotantoa on lisähaaste nykyisille verkkorakenteille ja edellyttää joustavia ja älykkäitä sähköasemia. ​Kokonaistoimittajana ABB hallitsee nämä monimutkaiset asiat, minimoi riskit ja ​rajapintojen määrän sekä varmistaa, että avaimet käteen -sähköasemien ja suunniteltujen laitepakettien toimitus on laadukas ja tapahtuu ajallaan.

Meillä on laaja maailmanlaajuinen kokemus kymmenientuhansien sähköasemien suunnittelusta ja rakentamisesta 11–1 100 kV:n jännitealueelle, joten pystymme tarjoamaan sähköyhtiöasiakkaille teknisesti optimoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Asiantuntijamme tukevat asiakkaita sähköaseman koko elinkaaren ajan kannattavuusselvityksistä käyttöönottoon sekä ylläpidosta laajennuksiin, päivityksiin ja kunnostukseen. 

Tarvitsetko lisätietoa?

Sovellukset

Referenssit

Linkit ja ladattavat tiedostot

Tarjontaan liittyvät