Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Satamien sähköistys ja laivojen maasähkö

Satama-alueiden ympäristövaikutukset ovat valvonnan kohteena.

Satamaviranomaisten ja laivanomistajien edellytetään yhä useammin vähentävän satamissa olevien laivojen aiheuttamia ilmansaasteita ja meluhaittoja. Tämä onnistuu parhaiten käyttämällä maista saatavaa sähköä laivojen omien generaattoreiden sijaan.

Laivojen maasähköratkaisut luovat paremman ympäristön matkustajille, miehistölle, satamatyöntekijöille ja paikallisille asukkaille vähentämällä kasvihuone- ja melupäästöjä sekä tärinää.

Täyden valikoiman toimittajana ABB tarjoaa valmiiksi suunniteltuja ja integroituja järjestelmiä sekä laajan valikoiman palveluita. Maissa ratkaisuun kuuluu koko ketju paikallisesta verkosta ​energiaa saavasta pääsähköasemasta järjestelmiin, jotka muuttavat jännitteen ja taajuuden alusten vaatimia tasoja vastaavaksi. Laivassa maasähkölaitteet on täysin integroitu laivan sähkö- ja automaatiojärjestelmään, joten vaihto laivan generaattorista maasähköön on saumatonta.

Miksi ABB?

  • ABB toimitti ensimmäisen laivojen maasähköratkaisun Ruotsin Göteborgin satamaan vuonna 2000
  • Ratkaisuja kaikentyyppisiin ja -kokoisiin konttiterminaaleihin ja kaupunkisatamiin:
  •      Yhden ja usean taajuuden sovellukset (50 ja 60 Hz)
  •       Yhden ja usean ankkuripaikan järjestelyt
  • Laaja valikoima elinkaaripalveluita, kuten järjestelmätutkimuksia, joissa arvioidaan laivojen maasähköjärjestelmän vaikutus ja suositellaan optimoituja ratkaisuja paikallisen verkon ja satamaverkon päivittämiseen ja vahvistamiseen
  • Parempi verkon vakaus ja pienemmät energiakustannukset: vähän ylläpitoa vaativat taajuusmuuttajat mahdollistavat loistehon kompensaation ja jännitteen säädön
  • Testatut, huipputekniset laitteet
  • Kokonaistoimittajan vastuu ja sisäisen järjestelmän täydet integrointimahdollisuudet
  • Korkeat laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit
  • Optimoidut ratkaisut suorituskykyyn, tehokkuuteen, joustavuuteen, luotettavuuteen sekä pienempiin elinkaarikustannuksiin

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Referenssit

Linkit ja ladattavat tiedostot

Tarjontaan liittyvät