Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Siirrettävät sähköasemat

Siirrettävät sähköasemat ovat täydellinen ratkaisu, kun sähkö- ja teollisuusyhtiöiden on toimitettava tilapäisiä verkkoliitäntöjä ja väliaikaista virransyöttöä.

Sovellusvalikoimasta löytyy ratkaisu, oli sitten kyse virransyötöstä hätätilanteiden tai suunniteltujen katkosten aikana, tapahtumista, kuormien siirtämisestä sekä hajautetun tai uusiutuvan sähköntuotannon integroinnista.

Nämä sähköasemat kiinnitetään alustaan, perävaunuun tai konttiin rautatie-, maantie- tai ilmakuljetusta varten. Siirrettävä sähköasema toimitetaan täydellisenä, kytkentävalmiina kokoonpanona, joka on verkkoyhteensopiva ja helposti siirrettävä. Ratkaisuja on saatavilla ​jopa 420 kV:n jännitetasolle saakka ja kaikille nimellistehoille. Siirrettävä sähköasema varmistaa luotettavan ja laadukkaan energiansyötön.

Miksi ABB

  • ABB suunnitteli ensimmäiset siirrettävät sähköasemat Italian rautatieverkolle vuonna 1937
  • Tehtaassa testatut yksiköt voi asentaa ja ottaa käyttöön muutamassa tunnissa
  • Pätevä tuki maailmanlaajuiselta palveluverkolta kattaa noin 100 maata
  • Testatut, huipputekniset laitteet
  • Projektien nopea käyttöönotto: vähemmän rajapintoja ja pienemmät riskit yhden toimittajan vastuun ansiosta
  • Korkeat laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit
  • Optimoidut ratkaisut suorituskykyyn, tehokkuuteen, joustavuuteen, luotettavuuteen sekä pienempiin elinkaarikustannuksiin
  • IEC 61850 -standardin mukaiset ohjaus-, suojaus- ja viestintäjärjestelmät mahdollistavat ohjauksen ja valvonnan sekä paikallisesti että etäyhteyden kautta

Tarvitsetko lisätietoa?

Tarjontamme

Sovellukset

Uutiset ja toiminnot

Loading documents

Referenssit

Tarjontaamme liittyvät