Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zasilanie trakcyjne prądem przemiennym

ABB oferuje pełną gamę stacji trakcyjnych prądu przemiennego dla wszystkich typów zastosowań, w tym regionalnych sieci kolejowych, dedykowanych sieci towarowych i linii szybkobieżnych. Napięcia trakcji wynoszą zazwyczaj 15 lub 25 kV, ale zapewnione mogą być również inne poziomy napięcia.

Schematy zasilania dostosowano do określonych wymagań mocy, projektu obwodu prądu powrotnego, ograniczeń dotyczących zgodności elektromagnetycznej i innych stosownych czynników. Tradycyjnie stosuje się jednofazowy system zasilania z obwodem prądu powrotnego wzdłuż linii lub z transformatorami dodawczymi. Jednakże w przypadku linii kolejowych o wysokim zapotrzebowaniu na moc, w szczególności linii szybkobieżnych lub linii towarowych przewożących ciężkie ładunki, najlepsze wyniki osiąga się w systemach dwufazowych ze stacjami wyposażonymi w autotransformator.

Oferta ABB obejmuje pełny zakres — od przyłączenia do sieci do napowietrznych sieci trakcyjnych:

  • Projekt elektryczny, mechaniczny i budowlany stacji elektroenergetycznych
  • Rozdzielnica wysokiego napięcia
  • Trakcyjne transformatory mocy
  • Rozdzielnice i aparaty średniego napięcia
  • System automatyki stacji elektroenergetycznej (automatyka zabezpieczeniowa, lokalne i zdalne sterowanie)
  • Zasilanie potrzeb własnych
  • Analizatory jakości energii
  • Umowy serwisowe i konserwacyjne

Szczególny nacisk kładzie się na optymalizację wpływu stacji elektroenergetycznych na otoczenie i na wysoki stopień prefabrykacji dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji.

ABB oferuje pełny zakres prefabrykowanych modułów wysokiego i średniego napięcia, tym samym znacząco redukując prace montażowe na miejscu i prace uruchomieniowe.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Referencje

Dokumentacja do pobrania

Powiązane oferty