Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Zasilanie trakcyjne prądem stałym

ABB oferuje pełną gamę stacji trakcyjnych prądu stałego dla wszystkich typów zastosowań, w tym systemów transportu miejskiego oraz kolei podmiejskich i linii głównych.

Ustandaryzowane napięcia trakcji to 750 V DC, 1500 V DC i 3000 V DC.

Trójfazowe napięcie od lokalnych operatorów sieci elektroenergetycznej jest zmniejszane i zamieniane na napięcie jednego znaku w podstacjach trakcyjnych w celu zapewnienia wymaganego napięcia prądu stałego.

Oferta ABB obejmuje pełny zakres począwszy od zoptymalizowanego przyłączenia do sieci po szyny prądowe lub linie napowietrzne:
  • Projekt elektryczny, mechaniczny i budowlany stacji elektroenergetycznych
  • Rozdzielnice średniego napięcia
  • Transformatory prostownikowe
  • Prostowniki
  • Rozdzielnice prądu stałego
  • Automatyczne systemy uziemiające i niskonapięciowe urządzenia ograniczające
  • System automatyki stacji elektroenergetycznej (automatyka zabezpieczeniowa, lokalne i zdalne sterowanie)
  • Zasilanie potrzeb własnych
  • Umowy serwisowe i konserwacyjne

Szczególny nacisk kładzie się na optymalizację wpływu stacji elektroenergetycznych na otoczenie. ABB rozwiązuje ten wymóg poprzez zastosowanie prefabrykowanych budynków kontenerowych lub budynków betonowych, zapewniając zwartą konstrukcję i wysoki stopień integracji. Te prefabrykowane i przenośne stacje elektroenergetyczne zawierają całe główne wyposażenie, układy wyposażenie pomocnicze oraz system sterowania.

Niezawodność i efektywność energetyczna to kluczowe czynniki napędzające zrównoważone systemy transportu miejskiego. ABB jest w stanie zaoferować kompletną gamę systemów zarządzania energią ENVILINE™, łącząc automatykę i technologię energetyczną z określonymi cechami inżynierii kolejowej.

Rodzina produktów ABB ENVILINE™ obejmuje przytorowe magazynowanie energii oraz rekuperację energii hamowania (zasilanie odwrotne).

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Referencje

Dokumentacja do pobrania

Powiązane oferty