Turkey - Turkish

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Tarihçe

ABB firması, birçok satınalma ve birleşmenin, ama özellikle İsveç’li ASEA ve İsviçre’li BBC isimli Avrupa’nın elektrik mühendisliği alanında en çok bilinen ve itibarlı iki şirketinin 1988’de birleşmesinin ürünüdür. 

Sonraki yıllarda, bu işbirliği, türbin ve demiryolu makineleri gibi farklı ürünlerin dahil olmasıyla, bugünün önceliği olan güç ve otomasyon alanlarına odaklanmıştır.
 
2012

ABB bölgeler arası doğru akım şebekelerinde kullanılabilen bir hibrit DC kesiciyi başarıyla tasarladı ve geliştirdi. Bu atılım yüz yıl boyunca çözülemeyen ve "akımlar savaşı"nda belki de en önemli etken olan teknik engelin üstesinden geldi.

2010

Çin’de Xiangjiaba ve Şanghay arasında ABB tarafından kurulan olan 2.000 km uzunluğundaki ultra-HVDC enerji link hattı sayesinde Şanghay’ın enerji talebini karşılamaya başladı ve yeni kömür santrali ihtiyacı ortadan kaldırdı. Bağlantı kapasitesi ±800 kV (kilovolt) ve 7,200 MW (megawatt) güç seviyesinde.

2008

Dünyanın en uzun denizaltı HVDC kablosu olan 580 km uzunluğundaki NorNed, Norveç'in ve Hollanda'nın enerji şebekelerini birleştirdi. Kapasitesi 700 MW.

2005

ABB Kuzey Denizi'nde yer alan bir doğalgaz platformundan 70 km uzaktaki karaya, DC (doğru akım) hatları üzerinden elektrik enerjisi naklederek yılda 230.000 ton karbon dioksit ve 230 ton NOX salınımını engelledi.

2004

ABB, 800xA Genişletilmiş Otomasyon Sistemini piyasaya sundu. Bugün binlerce orta ve büyük boyuttaki sanayi tesisinde kurulu olan bu sistem, proses otomasyonu sunuyor ve çok sayıda Petrol ve Doğalgaz, Kimyasallar, Kağıt ve Selüloz, Metaller, Madencilik ve Hayat Bilimleri tesisinde verimliliği artırıyor.

2002

ABB, Güney Avustralya ve Victoria bölgelerinin AC şebekeleri ile dünyanın en uzun yer altı iletişim hattı ile bağlantısını kurdu. Bu HVDC Light hattının uzunluğu 177 km ve kapasitesi 220 MW. Ayrıca, ABB Connecticut ile Long Island şebekelerini dünyanın ilk ekstrude HVDC denizaltı nakil hattı ile birbirine bağladı. 40 km uzunluğundaki HVDC Light kablonun kapasitesi 330MW.

2000

ABB ilk kez karadan gemiye elektrik enerjisi bağlantısı kurulumunu yaptı ve ticari kullanıma sundu. Bu sayede İsveç'in Gothenburg limanına demirleyen gemiler atmosfere artık çok daha az sera gazı salıyor.

1998

ABB özellikle ambalaj sektörüne hitap eden kaldırma ve taşıma amaçlı FlexPicker delta robotu hizmete sundu.

1990

ABB gemilerin dışına takılan ve hem tahrik hem de dümen görevi yapan Azipod elektrikli pervane sistemleri ailesini denizcilik sektörünün kullanımına sundu. Bu sistemler manevra kabiliyetini ve verimliliğini artırıyor ve yer tasarrufu sağlıyor.

1988

ASEA ve BBC firmaları birleşerek merkezi Zürih'te bulunan ABB'yi kurdu Bu yeni grup 5 Ocak 1988'de faaliyete başladığında dünya çapında 17 milyar dolar ciro yapmaktaydı ve 160.000 çalışanı vardı.

ASEA

BBC

1986

71.000 çalışanı olan ASEA 6.8 milyar dolar ciro ve 370 milyon dolar net kar açıkladı.

1986

71.000 çalışanı olan ASEA 6.8 milyar dolar ciro ve 370 milyon dolar net kar açıkladı.

1984

Güney Amerika'da bulunan Itapú hidroelektrik enerji santralindeki dokuz BBC jeneratörün birincisinin kurulumu yapıldı.

1978

ASEA ilk endüstriyel robotlardan birini kullanıma sundu.

1978

BBC Lenzburg yarı iletken tesisinde bipolar yarı iletkenlerin üretimine başladı.

1972

ASEA İsveç'in ilk nükleer enerji santralini ve ardından ülkedeki toplam 12 reaktörün dokuzunu kurdu.

1971

BBC 1300MVA (megavolt amper) değerindeki dünyanın en güçlü trafo merkezini kurdu.

1969

BBC dünyada dişlisi olmayan ilk çimento santrali sürücüsünü geliştirdi.

1963

ASEA, mevcut elektrikli cihazlardan çok daha fazla akım kaldırabilen geliştirilmiş bir tristor ile büyük bir teknolojik eşik atladı.

1965

BBC devre kesicilerin kapalı alanda güvenli şekilde çalışmasına olanak tanıyan ilk 110 kV gaz yalıtımlı şalt donanımını (GIS) üretti.

1954

ASEA dünyanın ilk HVDC enerji nakil hattının kurulumunu yaptı ve 20 MW, 100 kV kapasiteyi 96 km uzaktaki Gotland adasına taşıdı.

1953

ASEA dünyada sentetik elmas üreten ilk firma oldu.

1953

BBC tarafından 735 kV yüksek gerilim hattından enerji santralinin kontrol ünitesine veri iletimi ilk kez gerçekleştirildi.

1952

ASEA 400 kV AC kablonun tasarımını ve kurulumunu yaptı. Atom bombasına dayanacak güçte inşa edilen bu 70 m alçak basınç yağ dolum (LPOF) kablo, bir yer altı enerji santralini İsveç şebekesine bağladı.

1944

BBC sürücü millerinin sadece bojilere takılı olduğu ilk yüksek hızlı lokomotifi üretti.

1942

ASEA dünyanın ilk 120 MVA 220 kV trafosunu Stockholm Elverks Värtanstation'da kurdu.

1943

BBC ilk 110 kV yüksek hızlı hava basınçlı devre kesiciyi üretti.

1939

BBC elektrik üreten içten yanmalı ilk gaz türbinini inşa etti.

1932

ASEA, 2500kVA (kilovolt amper) anma değerindeki dünyanın en büyük kendinden soğutmalı transformatörünü üretti.

1933

BBC, birbirine kaynaklı çelik disklerden inşa edilen türbin kanatlarının patentini aldı.

1926

ASEA yeni açılan Stockholm Gothenburg demiryolu için lokomotifler ve güç dönüştürücülerin tedarikini üstlendi.

1901

BBC Avrupanın ilk buhar türbinini üretti.

1893

ASEA üç fazlı ilk enerji nakil sistemini İsveç'te üretti.

1893

Brown Boveri Avrupa'nın ilk büyük çaplı kombine ısı ve alternatif akım üreten enerji santralinin kurulumunu yaptı.

1890

Elektriska Aktiebolaget ve Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag birleşerek Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget firmasını oluşturdu. Firma daha sonra yola ASEA olarak devam etti.

1891

Charles E. L. Brown ve Walter Boveri birlikte İsviçre'nin Baden kentinde Brown, Boveri & Cie firmasını kurdu. Bundan kısa bir süre sonra Brown, Boveri yüksek gerilim ileten ilk firma oldu.

1889

Jonas Wenström jeneratörler, motorlar ve trafolar için üç fazlı sistemi keşfetti.

1883

Ludvig Fredholm Elektriska Aktiebolaget firmasını Stockholm'de kurdu ve elektrikli aydınlatma ve jeneratör üretimi yapmaya başladı.