Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

Customer Part Exchange Program (CPEX)

Maximierung der Verfügbarkeit durch Austausch

CPEX steht für Customer Part Exchange und beschreibt das ABB Rekonditionierungsprogramm für TPS Wellen und Lagergehäuse sowie für VTR und TPL Schaufeln, Lager und Pumpen.

Im Rahmen des CPEX Programms wird ABB Servicekunden eine weltweit standardisierte Palette hochwertiger rekonditionierter Teile angeboten. Dank CPEX können Sie Motorausfallzeiten minimieren, indem ABB Turboladerteile gegen ABB Original rekonditionierte Teile ausgetauscht werden. Sie profitieren von einem schnelleren Service, geprüfter OEM-Qualität und von einer weltweiten Garantie auf Standardteile.

Weitere Informationen erhalten Sie bei einer ABB Turbocharging Servicestation in Ihrer Nähe.


  • TPS Wellen
  • TPS Lagergehäuse
  • TPS und TPL VTG Module
  • VTR Lager
  • VTR Pumpen
  • VTR und TPL Schaufeln

  • Mehrwert aus den gebrauchten ABB Turbolader-Teilen
  • Hochwertiger Rekonditionierungsprozess mit neuster Technologie und Qualität
  • Kosteneinsparungen bei Turbolader-Wartungen
  • Minderung der Motorenausfallzeit aufgrund der Verfügbarkeit von Ersatzteilen von 98 %
  • Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit von ABB Ersatzteilen
  • Die gleiche Garantie wie bei neuwertigen Original Ersatzteilen (6 Monate Garantie auf ABB Original rekonditionierte Teile)
  • Über 100 Servicestationen in mehr als 50 Ländern

  1. CPEX Bestellung an ABB
  2. Rechnungsbetrag 100 % GSP bei Auslieferung des CPEX Teils
  3. Das entsprechende Altteil muss innerhalb von 3 Monaten an ABB zurückgeschickt werden.
  4. Nachlass wird nach Eingang des Altteils gutgeschrieben.