Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

PTL

Restenergie als Quelle nutzen

Die PTL3200-B ist eine Nutzturbine, welche die im Abgas enthaltene Restenergie nutzt zur Erzeugung von mechanischer oder elektrischer Energie. Die Nutzturbine hat eine maximale elektrische Leistung von 3‘200kW und kommt typischerweise im Betrieb mit modernen 2-Takt-Motoren zur Anwendung.

Das Abgas der Hauptmaschine eines Schiffes enthält Restenergie, die oft ungenutzt über den Schornstein entweicht. Dank der PTL3200-B wird diese Restenergie zur Energiequelle. Das wirkt sich wiederum positiv auf den Kraftstoffverbrauch und auf die Emissionen aus.

Für die Nutzung der Abgasenergie sind sowohl der unabhängige Betrieb der PTL3200-B wie auch der Betrieb in Kombination mit einer Dampfturbine für eine noch bessere Nutzung der Restenergie möglich.

Vorteile für den Betreiber

  • Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen um etwa 4% (unabhängiger Betrieb)
  • Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen um etwa 10% (kombinierter Betrieb)