Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

RR

Zuverlässigkeit im Bereich Traktion

Der RR ist ein Turbolader mit leichtem, kostengünstigem und robustem Design. Er weisst einen hohen Wirkungsgrad bei guter Verdichtercharakteristik auf und ist widerstandsfähig gegen hohe Gaseintrittstemperaturen. Der RR wurde für einen Leistungsbereich von ca. 500 kW bis 1.800 kW entwickelt. Er kommt auf Lokomotiven sowie auf Minentrucks zur Anwendung.