Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

TPS-E

Hoher Wirkungsgrad, höchste Zuverlässigkeit

Die Turbolader der Baureihe TPS-E wurden für mittelschnell- und schnelllaufende Diesel- und Gasmotoren der neueren Generation im Leistungsbereich von 500 kW bis 3.000 kW entwickelt. Der TPS-E besitzt ein maximales Verdichterdruckverhältnis von bis zu 4,5, welches für die meisten Anwendungen mit einteiligen Aluminium-Verdichterrädern erreicht wird.

Durch seine Kompaktheit und seine hohen Wirkungsgrade ist dieser Turbolader hervorragend für Motoren geeignet, die in BHKWs, Generator-Sets, Lokomotiven und schweren Minenfahrzeugen zum Einsatz kommen.