Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

TPS-F

Leistungsstark und kompakt


Der TPS-F ist ein Turbolader für Diesel- und Gasmotoren im Leistungsbereich von 400 kW bis 3.300 kW, welcher von kleineren Mittelschellläufern und grossen Schnellläufern beherrscht wird.

Der TPS-F bietet eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig kompaktem und robustem Design. Die 3 Verdichterversionen mit Druckverhältnissen von bis zu 5,2 bei Volllast sind in jeder der 5 Baugrössen erhältlich.