Ukraine - Ukrainian

Сайт АББ використовує файли cookie. Залишаючись тут, Ви даєте нам згоду на використання файлів cookie. Дізнатись більше

АББ оголошує про початок продажів нових розподільних блоків DBL: концепція розумного розподілу

АББ – лідер в енергетиці та автоматизації, представляє та пропонує компактні модульні DBL − розподільні блоки, що забезпечують зручний монтаж в поєднанні з широкими можливостями застосування.

Підвищення продуктивності завдяки зручності в монтажі.

Переваги 3 конфігурацій в одному виробі :

  • однополюсний розподільник електроенергії на декілька виходів;
  • однополюсні блоки легко об'єднуються в багатополюсний. Кожен блок постачається з готовим маркуванням (L1, L2, L3, N, …);
  • об'єднання декількох входів в один вихід (сонячна енергетика).

Розподільні блоки DBL оснащені адаптивною кришкою, що відкривається в двох напрямках для спрощення монтажу провідників. Для зручності читання всі технічні характеристики нанесені на кришку.
Кожен DBL розподільний блок може бути змонтований на монтажній платі/панелі або на DIN-рейці.

Більше можливостей в меншому просторі завдяки компактному дизайну.

DBL розподільні блоки  були розроблені для економії до 50% монтажного місця в порівнянні з традиційними розподільними шинами.

Номінальна напруга 1500 VDC задовольняє вимоги найсучасніших інверторів і адаптована до майбутнього розвитку сонячної енергетики.

Економічне рішення для підвищення Вашої ефективності.

Концепція DBL дозволяє значно економити кошти знижуючи час монтажу, вартість монтажних робіт та складські витрати:

  • блоки підходять для алюмінієвих та мідних провідників;
  • 3 конфігурації в єдиному виробі знижують складські витрати;
  • монтажний час зменшився на 80% в порівнянні з традиційними системами;
  • модульна конструкція і захист від дотику знижують потребу в шинах, ізоляторах, кріпленнях, захисних екранах;
  • просте збільшення числа виходів за рахунок застосування перемичок.

Серія складається з 6 виробів  в діапазоні від 80А до 400А, 1000V AC, 1500V DC.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь:

Сергій Мезенцев
тел.: +380 44 495 22 11
моб.: +380 67 465 45 33
email: sergiy.mezentsev@ua.abb.com

Матеріали для завантаження