Ukraine - Ukrainian

Сайт АББ використовує файли cookie. Залишаючись тут, Ви даєте нам згоду на використання файлів cookie. Дізнатись більше

Енергоефективні двигуни від АББ. Оплата 10% ціни за рахунок коштів, заощаджених за рік експлуатації.

Бізнес-модель спрямована на підвищення енергоефективності підприємств, галузей і країни в цілому шляхом заміни застарілого парку електродвигунів на енергоефективні

На сьогоднішній день в Україні парк електродвигунів низької напруги обчислюється мільйонами одиниць. Більша кількість з них є спадщиною часів Радянського Союзу і, як результат, пропрацювавши багато десятиліть і неабияк зносившись, потребують оновлення і заміни.

Очевидно, що, в порівнянні з сучасними високоефективними електродвигунами, мотори тієї епохи не можуть похвалитися високим значенням рівня коефіцієнта корисної дії (ККД). І без того невелике значення ККД зменшується за рахунок неодноразових, так званих, «перемоток» (відновлень) даних електричних машин, а факт експлуатації їх більше сорока, а то й п'ятдесяти років, перетворює застарілі електродвигуни в низькоефективні і енерговитратні для підприємств прилади.

Провівши нескладний розрахунок, ми бачимо, що постійно працюючий застарілий електродвигун потужністю 55 кВт в рік споживає електроенергію на суму понад 1 млн. грн. У той час, як сучасний електродвигун на виконання цієї роботи потребує електроенергії на 40 тис. грн. менше. З огляду на те, що парки електродвигунів вітчизняних підприємств налічують сотні і тисячі одиниць, ефект зниження споживаної електроенергії для промислових підприємств і, як наслідок, витрат може виражатися в економії сотень тисяч, а іноді і мільйонів гривень.

Розуміючи сучасний стан встановленого в країні парку електродвигунів низької напруги, компанія ТОВ АББ Лтд, Україна розробила спеціальну бізнес-модель, спрямовану на підвищення енергоефективності підприємств, галузей і країни в цілому, шляхом заміни застарілого парку електродвигунів на енергоефективні мотори АББ.

Суть бізнес-моделі полягає в можливості модернізувати парк електродвигунів вітчизняних підприємств новими енергоефективними двигунами від АББ класу IE2 і IE3. Оскільки ми абсолютно переконані в тому, що зекономлені за рік на електроенергії кошти покриють не менше 10% вартості нових електродвигунів, фінальну частину оплати в розмірі 10% компанії можуть призвести через один рік, за рахунок зекономлених за рахунок застосування нових електродвигунів коштів, на практиці переконавшись в реальних обсягах економії.

 

Питання енергоефективності є вкрай важливим і для кожного окремо взятого підприємства, як з точки зору економії природних ресурсів і підвищення конкурентоспроможності за рахунок зниження частки енерговитрат в загальній собівартості, так і векторним напрямком для розвитку нашої країни в цілому.

Пропонована бізнес-модель буде реалізовуватися компанією ТОВ АББ Лтд безстроково спільно з її офіційними партнерами - технічними дистриб'юторами і системними інтеграторами.

Про компанію АББ

Компанія АББ (www.abb.ua) – лідер з технологій для енергетики та автоматизації. Технології АББ дозволяють енергетичним, промисловим і транспортним компаніям підвищувати свою продуктивність, знижуючи при цьому негативний вплив на довкілля. Компанія АББ працює у майже 100 країнах світу і нараховує близько 135 000 співробітників. В Україні компанія АББ розпочала роботу в 1992 році. Сьогодні в офісах АББ у Києві, Запоріжжі та  Львові працюють більше 100 співробітників.