Ukraine - Ukrainian

Сайт АББ використовує файли cookie. Залишаючись тут, Ви даєте нам згоду на використання файлів cookie. Дізнатись більше

Договір на повне сервісне обслуговування

Ми допоможемо Вам оптимізувати роботу нашого обладання та систем для збільшення прибутковості виробництва.


Компанія АББ є світовим лідером в області технічного обслуговування. Ми надаємо повний спектр послуг по всьому світу.

Договори на повне сервісне обслуговування розроблені з метою підвищення ефективності технічного обслуговування за рахунок оптимізації методів та підходів до сервісу.

Переваги:

  • підвищення ефективності активів;
  • зниження експлуатаційних витрат;
  • стійкі підвищення продуктивності.

За умовами заводських вимог по експлуатації, а також українських стандартів, найвигіднішим для замовника рішенням буде заключення договору на сервісне обслуговування на термін від чотирьох років. При цьому можливо продовження гарантійного терміну на обладнання АББ на період дії сервісного договору.

За чотири роки спеціалісти АББ виконають повний цикл технічного обслуговування силового обладнання, обладнання РЗА та вторинних кіл з видачою відповідних протоколів,  а також рекомендацій та зауважень щодо підвищення ефективності використання встановленого обладнання.

Технічне обслуговування виконується згідно затвердженою по підприємству системою технічного обслуговування і ремонту (ТОР). Дана система розробляється із залученням спеціалістів АББ на етапі заключення сервісного договору.

Заключивши договір на повне сервісне обслуговування з компанією АББ, замовник завжди отримує більше:

  • виконання аварійних ремонтів;
  • швидка доставка запасних частин.

Більш детальну інформацію про послуги Ви можете отримати:

Храбуст Ярослав Михайлович
Начальник сервісного центру "АББ Лтд"

Контактні дані:
тел.: +380 44 495 22 11
моб.: +380 67 465 44 69
email: jaroslav.khrabust@ua.abb.com