Ukraine - Ukrainian

Сайт АББ використовує файли cookie. Залишаючись тут, Ви даєте нам згоду на використання файлів cookie. Дізнатись більше

Контакти технічної підтримки

Наші експерти завжди до Ваших послуг і готові надати повну інформацію та технічну підтримку для надійної роботи обладнання.


Компанія АББ зацікавлена в забезпеченні сервісної підтримки своїх замовників і партнерів. Це пов’язано із специфічними технічними особливостями різних конфігурацій обладнання, що виготовляється компанією АББ, знання яких потребує детального вивчення та досвіду роботи з даним обладнанням.

Ми з розумінням ставимось до того, що в українських реаліях замовникам важко розвиватися та утримувати висококваліфікованих спеціалістів, але в той же час проведення пусконалагодження та обслуговування обладнання АББ потребує професійного підходу, який би гарантував ефективність роботи техніки, а також довготривалий період її експлуатації.

Техніка АББ відповідає усім стандартам якості та критеріям надійності, проте в Україні відбувались не поодинокі випадки, коли через недостатню кваліфікацію спеціалістів підрядника, при проведенні пусконалагоджувальних робіт та в процесі експлуатації виникали несправності, яких не повинно було трапитись.

Додаткові вигоди, які надає заключення сервісного договору з компанією АББ відіграють дуже важливу роль, для більшості наших замовників, так як дозволяють вчасно та якісно ввести обладнання в експлуатацію, суттєво зменшити час простою у випадку настання несправності. Досвід показує, що без підписаного сервісного договору з виробником час простою обладнання у випадку несправності в порівнянні був більшим у 3-4 рази.

У разі Вашої зацікавленості, компанія АББ готова обговорити можливості підписання договору на сервісне обслуговування. В рамках цього договору, за домовленістю сторін, ми готові виконувати пусконалагоджувальні роботи, усі планові роботи по обслуговуванню, а також взяти на себе додаткові гарантійні обов’язки.

 

Звертайтесь в сервісний центр АББ за додатковою інформацією щодо сервісних договорів, сервісних продуктів та сервісному обслуговуванню.

Більш детальну інформацію про послуги Ви можете отримати:

Храбуст Ярослав Михайлович
Начальник сервісного центру "АББ Лтд"

Контактні дані:
тел.: +380 44 495 22 11
моб.: +380 67 465 44 69
email: jaroslav.khrabust@ua.abb.com