Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

UPS-järjestelmät ja varmennettu sähkönsyöttö

 

ABB:n varmennetun sähkösyötön tarjoama sisältää niin UPS-laitteet ja -järjestelmät kuin erityisesti sähkön laadun ylläpitämiseen kehitetyt järjestelmät sekä verkon vaihtoon tarvittavat laitteet. Koko tarjoama on siis kehitetty ylläpitämään sähkön laatua niin kaupallisissa kuin teollisissakin sovelluksissa.

 

Innovaatio- ja teknologiajohtajana ABB toimittaa varmennettua sähköä monelle merkittävälle toimijalle, varmistaen toiminnan jatkuvuuden ympäri maailman. Meiltä löydät ratkaisun tarpeeseen kuin tarpeeseen sähkön varmennuksen osa-alueella aina pienestä yksittäisestä datahuoneen varmennuksesta, suuriin data centereihin ja edelleen kokonaisen teollisuuslaitoksen sähkön laadun hallintaan. Tuotteet alkaen 1000 VA:ta kymmeniin MVA:in eri jännitetasoilla.

Ajankohtaista meillä ja maailmalla

Tarjontamme

Tuoreimmat uutiset

Lue lisää

Trendit ja teknologia
Toimialat ja sovellukset

Asiakkaamme kertovat

Kanavapartnerit

Katso lisätietoja