ABB Ability™ für die Energieversorgung

Utilities

Die Energiewende erfordert leistungsstarke Lösungen. ABB Ability™.

Veraltete Infrastrukturen, neue Vorschriften, dezentrale Energiequellen und die Konvergenz von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) sind nur einige der Aspekte, die sich dramatisch auf die Versorgungslandschaft von heute auswirken.

ABB Ability bietet massgeschneiderte digitale Lösungen und Produkte für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Versorgungsunternehmen – von der Erzeugung, über die Übertragung, bis zur Verteilung. Ob modernste Diagnostik zur Vermeidung ungeplanter Stillstände oder die Einzelsteuerung von Kohlefeuerungen – mit ABB Ability können Versorgungsunternehmen mehr wissen, mehr machen, es besser machen. Gemeinsam.

Wir verbinden branchenführende digitale Fähigkeiten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Energieversorgung. Dabei stützen wir uns auf über 120 Jahre Erfahrung in der gesamten Elektrizitäts-Wertschöpfungskette, ein Team mit derzeit mehr als 50 000 Fachleuten, 7 000 dezentrale Steuerungssysteme und 5 000 Strom- und Wasserversorgungsanlagen weltweit.

Unter den nachstehenden Links finden Sie einige unserer Erfolgsgeschichten.

ABB Ability™ Virtual power plants

Virtuelle Kraftwerke

Zentrale Steuerung und Optimierung für eines der grössten virtuellen Kraftwerke mit 2 800 dezentralen Einheiten.

→ Mehr erfahren
ABB Ability™ Power plants and boilers

Kraftwerke und Kesselanlagen

Mit Fernservice die Anlaufkosten um 15 % senken, die Effizienz um bis zu 1 % steigern und die NOx-Emission um 5 bis 15 % mindern.

→ Mehr erfahren
ABB Ability™ Power plants and turbines

Kraftwerke und Turbinen

Durch organisationsübergreifende Kooperation ungeplante Stillstände vermeiden und so bis zu 1 Mio. $ täglich sparen.

→ Mehr erfahren
ABB Ability™ Power plants and automation

Kraftwerke und Automatisierung

Prozesse optimieren, Risiken reduzieren, die Effizienz und die Anlagenverfügbarkeit erhöhen, durch eine Reduzierung beim Auftreten unvorhergesehener Ereignisse um 40%.

→ Mehr erfahren
ABB Ability™ Connected Asset Lifecycle Management

Connected Asset Lifecycle Management

Die Anlagenlebensdauer um 3 Jahre verlängern, bis zu 15 % bei Betrieb und Instandhaltung einsparen und die Kosten für Überstunden um 2 % senken.

→ Mehr erfahren
ABB Ability™ Distributed Energy Resource Management Systems

Distributed Energy Resource Management System

Die Zuverlässigkeit der Energieversorgung verbessern und den gesicherten und effizienten Betrieb des Stromverteilernetzes gewährleisten.

→ Mehr erfahren
ABB Ability™ Digital Substations

Digitale Umspannwerke

Digitalisierung, kombiniert mit der fundierten Sachkenntnis von ABB im Bereich Stromübertragung, sorgt für eine verbesserte Integrität des Stromnetzes.

→ Mehr erfahren