Vos bâtiments intelligents transmettent des informations inestimables 

ABB met en œuvre des systèmes totalement intégrés dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels.

L’intelligence des bâtiments n’a plus de limites

L’évolution des bâtiments intelligents est souvent limitée par l’absence de stratégie de grande envergure. Par exemple, la possibilité de régler la température depuis un appareil distant ou d’éteindre la lumière automatiquement est une bonne source de bénéfices, mais elle ne représente qu’une maigre fraction des véritables avantages (sécurité, commodité, rendement énergétique et économies) que peut apporter un système entièrement intégré.

 

Des liaisons intelligentes

ABB sait parfaitement que chaque bâtiment présente des caractéristiques et des fonctions spécifiques. C’est pourquoi un composant ABB Ability™ tel que Building Space® permet de développer sur mesure une solution complète d'automation assurant la liaison entre des centaines, voire des milliers d’appareils afin qu’ils fonctionnent à l’unisson. Et si le bâtiment est connecté au réseau intelligent, de nouvelles opportunités de contrôle et d’amélioration de l’efficacité peuvent apparaître.

  • Un niveau de rendement insoupçonné peut ainsi être atteint en reliant entre eux des systèmes indépendants (par exemple, l’association des stores et des systèmes de chauffage/refroidissement permet de mieux gérer la température).
  • Des stratégies peuvent être programmées afin d’optimiser la réponse du bâtiment à la demande énergétique.
  • Basé sur des standards ouverts, le système KNX i-bus® d’ABB permet d’installer et de contrôler des solutions dédiées à l’amélioration de l’efficacité du bâtiment.
  • Les investissements réalisés sont parfaitement compatibles avec les futures modifications et extensions, même si le bâtiment change de destination.
  • Les données peuvent même être envoyées sur le cloud via des capteurs.
Bâtiments intelligents

Impact sur la vie personnelle et professionnelle

  • Plus de confort et de commodité
  • Plus de productivité
  • Plus de sécurité

Gain de temps et d'argent

  • Réduction de 30 % des coûts énergétiques (chauffage, éclairage, appareils)
  • Les systèmes d’automation peuvent être préprogrammés afin de rationaliser les coûts en fonction de l’heure, de l’occupation et de la demande
  • Les codes du bâtiment sont mieux respectés