ABB Ability™ per reti di distribuzione idrica

Riduzione dei costi di 40 milioni di dollari grazie al controllo in tempo reale della rete di distribuzione idrica.

Wastewater_1200

Panoramica 

La rapida urbanizzazione nei mercati emergenti sta mettendo a dura prova le reti di distribuzione idrica.

Esigenze del cliente e del settore industriale 

La città di Ho Chi Minh in Vietnam è solo un esempio. Negli ultimi cinquant’anni la popolazione è aumentata da 8 a 50 milioni.

SAWACO, la maggiore utility del Paese, si è trovata a dover aggiornare velocemente la propria rete di distribuzione idrica per poter soddisfare la domanda crescente.

Le soluzioni ABB Ability™

Le soluzioni ABB Ability™ consentono di migliorare il controllo, l’efficienza e la sicurezza delle reti di distribuzione idrica. Esse consistono in un avanzato sistema SCADA integrato con sistemi di gestione delle perdite idriche e della qualità dell'acqua, adattabili a qualsiasi dimensione di reti.

 

Elementi del portafoglio ABB e ABB Ability™:

 

 

 

 

Risultati

 

Le soluzioni ABB Ability™ per le reti di distribuzione idrica consentono alle utility e alle municipalità di controllare e gestire in tempo reale il funzionamento delle proprie infrastrutture.

  • Rilevamento accurato dei punti che presentano perdite (3% della lunghezza del segmento di condotte o meno di 1 km) e delle aree ad alto servizio
  • Monitoraggio continuo della qualità dell’acqua con possibilità di isolare le sezioni inquinate o infette
  • Riduzione della quantità di acqua non fatturabile