ABB Ability™ per la connessione a reti intelligenti dei data center

Migliore affidabilità, interoperabilità e gestione delle performance in tempo reale tramite sottostazioni digitali avanzate.

datacenters

Scenario

I data center devono affrontare i problemi complessi derivanti dalla gestione della domanda energetica, dall'ottimizzazione dell'utilizzo degli asset e dall'integrazione in reti e microreti. ABB offre le apparecchiature, i sistemi e il software in grado di aiutarli.

Esigenze del cliente e del settore industriale

Una delle principali preoccupazioni per i clienti dei data center è il tempo necessario per attivare una connessione alla rete. Uno dei clienti ABB necessitava di una soluzione rapida che assicurasse la connessione alla rete elettrica entro 18 mesi. Era necessario l'utilizzo di uno SCADA già sperimentato, affidabile, integrato e con gestione della sicurezza informatica.

Le soluzioni ABB Ability™

Le soluzioni ABB Ability™ per data center hanno utilizzato gli schemi di protezione ABB Ability™ IEC61850 MicroScada e ABB Ability™ per le sottostazioni delle utility e per il controllo e monitoraggio delle apparecchiature da 110 kV e 20 kV.

Elementi del ABB e ABB Ability:

→ ABB AC500 – Controllore logico programmabile ad alta disponibilità funzionale
→ Sistema ABB Ability™ System 800xA - Sistema di controllo distribuito ad alta disponibilità
→ Monitoraggio e controllo dell'alimentazione – integrati nel sistemi di controllo ABB
→ Sistemi di protezione ABB Relion – Portafoglio completo per la protezione

Tutte le soluzioni ABB di control e protection sono conformi a IEC 61850.

ABB Ability™ Data Center Automation



Risultati

La soluzione ABB Ability™ per i data center garantisce librerie di schemi di controllo prontamente disponibilit, elevata resilienza, integrazione con sistemi terzi, protezione informatica ottimizzata e ha consentito di completare la sottostazione con 6 mesi d'anticipo sul programma.
Il portafoglio ABB e ABB Ability™ presenta diversi vantaggi:

- Accettazione dell'utility pre-approvata

- Gestione degli eventi con marcatura temporale
- Elevata resilienza
- Sicurezza informatica ottimizzata
- Integrazione monitoraggio alimentazione
- Gestione dei carichi