ABB Ability™ для энергетики

Utilities

Цифровые решения для энергетики нового поколения. ABB Ability™.

Износ инфраструктуры, новые стандарты, распределенные источники энергии, технологии эксплуатации оборудования и технические средства передачи информации – это лишь некоторые вопросы, значительно влияющие на энергетическую отрасль сегодня.

Специализированные цифровые решения и продукты ABB Ability предназначены для решения различных задач поставщиков энергоресурсов от генерации до передачи и распределения электроэнергии. Концепция ABB Ability наделяет энергетические компании большими знаниями для своевременных действий – от расширенной диагностики оборудования до управления отдельным узлами.

Лидерство компании АВВ в цифровых технологиях подкреплено десятилетиями работы с компаниями энергетического сектора. Это 120 лет опыта работы на всех этапах энергетической цепочки, более 50 000 инженеров, 7 000 распределенных систем управления и 5 000 введенных в эксплуатацию энергетических и водных объектов.

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылкам ниже.

ABB Ability™ Virtual power plants

Цифровые решения для виртуальных электростанций

Централизованное управление и оптимизация для одной из крупнейших виртуальных электростанций с более чем 2 800 распределенных блоков.

→ Узнать больше
ABB Ability™ Power plants and boilers

Электростанции и котлы

Сокращение стоимости запуска котла на 15%, повышение эффективности до 1% и сокращение выбросов оксидов азота от 5 до 15% с помощью удаленного сервиса.

→ Узнать больше
ABB Ability™ Power plants and turbines

Электростанции и турбины

Экономия средств до 1 млн.долл.США благодаря комплексным мерам и предотвращению внеплановых простоев.

→ Узнать больше
ABB Ability™ Power plants and automation

Электростанции и автоматизация

Оптимизация процессов, сокращение рисков, повышение эффективности персонала и производительности электростанции благодаря сокращению нештатных ситуаций на 40%.

→ Узнать больше
ABB Ability™ Connected Asset Lifecycle Management

ABB Ability™. Цифровое управление оборудованием на протяжении полного жизненного цикла

Увеличение срока службы оборудования на 3 года, экономия до 15% при эксплуатации и техобслуживании, сокращение сверхурочных расходов на 2%.

→ Узнать больше
ABB Ability™ Distributed Energy Resource Management Systems

ABB Ability™. Система управления распределенными энергетическими ресурсами (DERMS)

Повышение надежности энергоснабжения, обеспечение безопасной, защищенной и эффективновной работы распределительной сети.

→ Узнать больше
ABB Ability™ Digital Substations

Цифровые подстанции

При объединении цифровых технологий и глубоких знаний о цепочке передачи электроэнергии создаются условия для улучшения стабильности электросети.

→ Узнать больше