Энергетическая революция через автоматизацию

Компания ABB создала промышленную сеть IoTSP для электрических подстанций, сократив время простоев на 50%.

Digital Substation

Связаны медным проводом

Электрические подстанции обычно буквально опутаны километрами медных кабелей для двухточечного соединения. Медь является дорогим металлом, имеет ограниченную пропускную способность для передачи сигналов, и представляет потенциальную угрозу безопасности сотрудников и оборудования на подстанции. Это устаревший метод передачи данных, который к тому же очень дорог в обслуживании, при котором информацию приходится собирать вручную. Если бы управляющие подстанцией могли бы получать данные в режиме реального времени, это позволило бы повысить целостность энергосети и уменьшить количество перебоев питания.

 

Знания и опыт работают вместе

Путем замены медных проводов оптоволоконными соединениями ABB сможет заложить основу для высокопроизводительных автоматизированных цифровых подстанций. Сбор и анализ данных осуществляется через облако при помощи специального ПО, что позволяет создать решения, оптимизирующие работу активов всей энергетической сети.

  • Сбор данных о состоянии оборудования осуществляется через сеть IoTSP в реальном времени круглосуточно
  • Решения ABB Ability™ сортируют и анализируют данные, используя облачное ПО, которое мы разработали на основе нашего опыта в сфере передачи энергии
  • Прогнозирующие алгоритмы предоставляют информацию относительно технического обслуживания и снижают риск поломок
  • Оптимизация производительности и повышение эффективности подстанции, снижение финансовых затрат
Digital Substation

 

Преимущества цифровой автоматизации

  • Коммунальные службы могут лучше управлять своими активами
  • Диагностирование неисправностей выявляет проблемы еще до их возникновения
  • Увеличенный срок службы активов
  • Снижение воздействия на окружающую среду
  • Повышение безопасности работников и защита активов
  • Уменьшенный физический след будущих подстанций

 

Digital Substation

 

Преимущества для коммунальных служб и промышленности

  • Уменьшение количества медных кабельных и связанных с их установкой расходов до 80%
  • Время простоя трансформатора снижается до 50%
  • Простои выключателей снижается до 50%
  • Снижение расходов на техническое обслуживание