Austria - German

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

ABB Measurement 4 You 2019

Wir laden Sie herzlich ein!

Die ABB Measurement 4 You 2019 bietet Ihnen Fachvorträge, Produktexponate und Expertendialoge an ausgewählten Veranstaltungsorten in Ihrer Nähe.

Es erwartet Sie eine große Auswahl von Produktexponaten aus dem Bereich der Mess- und Analysentechnik.
Erleben Sie spannende Fachvorträge über Produkte, Systeme und Services und nutzen Sie die Möglichkeit persönliche Gespräche mit unseren Experten zu führen!

Veranstaltungsorte


24. September 2019

Hall in Tirol


Hwest Hotel
Schöglstrasse 57
6060 Hall in Tirol
Anreise mit dem Auto

Verlassen Sie die Autobahn A 12 an der Ausfahrt Hall-West
Beim ersten Kreisverkehr wählen Sie die 3. Ausfahrt (rechts abbiegen)

Parkmöglichkeiten

Tiefgarage: Plätze für ABB Teilnehmer sind ausgeschildert


25. September 2019

Leonding


Hotel Kremstalerhof GmbH
Welserstr. 60
4060 Leonding
Anreise mit dem Auto

- von Wien : A1 bis Salzburger Str./B1 in Linz folgen, auf A7 Ausfahrt Salzburger Straße nehmen, Salzburger Str./B1 und Wegscheider Str. bis Welser Str./B139 in Leonding folgen

- von Salzburg: A1 bis Salzburger Str./B1 in Linz folgen, auf A7 Ausfahrt Salzburger Straße nehmen, Salzburger Str./B1 und Wegscheider Str. bis Welser Str./B139 in Leonding folgen

 

Anreise öffentlich:

mit Straßenbahn (von Hauptbahnhoff Linz):  Linie 3 und 4, Haltestelle: Meixnerkreuzung

      Parkmöglichkeiten

      Parkplätze beim Hotel vorhanden


26. September 2019

Graz


Hotel Paradies GmbH
Straßganger Str. 380b
8054 Graz
Anreise mit dem Auto

-aus Slowenien, Klagenfurt, Wien bzw. vom Flughafen Graz kommend:
Autobahnabfahrt Graz-West/Webling

-aus Deutschland, Salzburg, Linz kommend:
Richtung Graz Süd, im Plabutschtunnel Ausfahrt Graz

Am Verteilerkreis:
Richtung Graz, Straßgang
2. Kreisverkehr: Ausfahrt Straßgang
Kärntner Straße bis Kreuzung Weblinger Straße - rechts abbiegen
Weblinger Straße bis Kreuzung Straßganger Straße - rechts abbiegen
Nach ca. 900 m links zum Hotel Paradies einbiegen
      Parkmöglichkeiten

      Parkplätze beim Hotel vorhanden


27. September 2019

Wr. Neudorf


ABB AG
Brown-Boveri-Strasse 3
2351 Wr. Neudorf
Anreise mit dem Auto
      Parkmöglichkeiten

      Parkplätze auf dem ABB Gelände ausgeschildert

Weitere Informationen

 

Impulsvorträge

Fachvortrag

„Ist Ihre Level Messung auch schon auf ABB Niveau?“


Der LLT100 – universell einsetzbar, kosteneffizient, einfachste Montage und   Inbetriebnahme! Applikationsberichte nach 18 Monaten Erfahrung mit der  ABB Lasermessung

Der LLT100 ist speziell für den industriellen Einsatz in rauer Umgebung vorgesehen. Er wird in Branchen wie Bergbau, Zuschlagsstoffe, Öl- und Gas, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Energie, Zellstoff und Papier, Pharmazie, Wasser und Abwasser zur kontinuierlichen und berührungslosen Füllstandmessung in der Prozessautomatisierung und beim Bestandsmanagement verwendet.

Vortragender: Hermann Saurer

Weitere Informationen zum LLT100 finden Sie hier.