Samenwerken aan energie-efficiëntie

 

Total Cost of Ownership Elektromotoren

ABB_ECHT5366_Motion_Updatewebsite_diagram_390x342px

Wist u dat de aanschaf en onderhoud van elektromotoren slechts 4% van de Total Costs of Ownership omvatten en dus 96% van de kosten opgaan aan elektriciteit voor het leveren van koppel ten behoeve van aandrijving van de apparatuur?

Energie-efficiëntere aandrijvingen leveren een aanzienlijke kostenbesparing op met terugverdientijden van minder dan 5 jaar. In sommige gevallen is de Return On Investment (ROI) al binnen enkele maanden gerealiseerd.


Energie Efficiëntie Actie

Wij helpen u graag bij het verminderen van uw energieverbruik en het voldoen aan de steeds strengere wet en regelgeving. Dit doen wij onder meer met een aantrekkelijke inruilactie. 

Met de Energie Efficientie Actie kunt u uw oude motor via ABB of de deelnemende ABB Channel Partners inwisselen en krijgt u een IE4-motor geleverd voor de prijs van een IE3-motor. Bovendien komt u met de installatie van IE4 motoren ook in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wist u dat

  • Het vervangen van oude elektromotoren met een lage efficiëntieklasse door elektromotoren met een efficiëntieklasse IE4 of hoger een erkende energiebesparende maatregel is conform de EML Erkende maatregelenlijst
  • U door deelname aan de Energie Efficiëntie Actie direct ook een stap zet naar de circulaire economie en 98% van de metalen uit uw oude motor hergebruikt worden binnen de EU?
  • Deze recycling zorgt voor fors minder energieverbruik, CO2-uitstoot en watergebruik ten opzichte van het delven van grondstoffen?
Webpage_Actie_image_In_vier_stappen_795x716px

Select region / language