Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Donnez une nouvelle dimension à vos bâtiments

Des bâtiments plus intelligents tirent parti des solutions numériques et des dispositifs «Internet des objets» pour permettre des données en temps réel, des analyses opérationnelles et des applications intégrées pour une gestion plus durable et plus efficace de vos bâtiments.

La solution «Donnez une nouvelle dimension à vos bâtiments» d'ABB - #GYBND (Give your buildings a new dimension) - est un portefeuille entièrement évolutif de solutions numériques de gestion de l'énergie et des actifs pour les bâtiments commerciaux et industriels qui aident les clients à réduire leur consommation d'énergie ainsi que le coût d'exploitation.

Cette évolutivité est un avantage fondamental pour les gestionnaires d'immeubles, qui peuvent profiter de solutions personnalisées, répondant à leurs besoins d'affaires spécifiques.




Solutions évolutives pour la gestion de l'énergie et des actifs dans les bâtiments

Qu'est-ce que c'est?

Le programme GYBND d'ABB offre des solutions évolutives pour des petites et moyennes entreprises, permettant aux électriciens, aux propriétaires de bâtiments, aux gestionnaires d'installations et d'énergie de collecter et de visualiser leurs données sur place et à distance.

Comment cela fonctionne-t-il?

La solution «Donnez une nouvelle dimension à vos bâtiments» utilise deux solutions éprouvées en matière de surveillance de l'énergie, le système de surveillance des circuits CMS-700 et l'analyseur d'énergie ABB EQmatic, et intègre leurs fonctionnalités au système de contrôle de la distribution électrique (EDCS) de l'entreprise via ABB Ability, plateforme basée sur le cloud.

L'architecture

GYBND_architectur_schema_fullsize
L'architecture évolutive offre une connectivité Plug & Play intégrée et externe. Les points d'accès à la plateforme basée sur le cloud sont le Ekip Com Hub et le Ekip E-Hub. Pour compléter le portefeuille, ABB EQmatic et CMS-700 fonctionnent également comme solutions autonomes et sont accessibles via un serveur Web.




Propositions de valeur

ABB_Speed_up_your_projects_292x195

Accélérez votre projet

  • Augmentez de 5% la valeur de l'installation.
  • Réduisez de 15% les investissements dans les systèmes de supervision
  • Atteignez une classe supérieure de normes en matière d'efficacité énergétique
  • Remboursez plus rapidement

ABB__Easy to Install

Facile à installer

  • Connectez-vous au cloud en 10 minutes seulement
  • Réduisez le câblage de 60% et les composants de communication de 25%
  • Mise à niveau en 1 jour de l'installation existante
  • Mise à niveau sans remplacer les éléments et l'installation existante

ABB__Energy Efficiency

Efficacité énergétique

  • Économisez jusqu'à 20% sur les coûts de maintenance
  • Économisez jusqu'à 20% sur la facture d'énergie
  • Recevez des alertes proactives partout où vous vous trouvez et garantissez des opérations en 1 minute
  • Éliminez l'inefficacité énergétique d'au plus 10%.



Applications




Portefeuille de solutions




Documentation

Quoi de neuf?

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous