Le changement climatique et les pénuries de ressources grandissantes constituent les enjeux majeurs de notre époque. Après le secteur des transports et de la production d'énergie, l'ingénierie du bâtiment est la plus grande consommatrice d'énergie. Le chauffage, le refroidissement et l'éclairage des bâtiments résidentiels et commerciaux représentent environ 40 % de l'énergie consommée dans les pays industrialisées. Ce pourcentage laisse donc une place immense à l'optimisation énergétique. La solution d'automatisation de bâtiment d'ABB permet de réaliser des économies d'énergie notables (au minimum 10 %) dans les hôtels, ce qui contribue grandement à la protection de l'environnement et à la réduction des coûts opérationnels des établissements.