Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Cette page est disponible en version

Programmes d'incitation offerts par RNCan pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VÉ)

 

Avis: Veuillez noter que les programmes de financement PIVEZ et IDIVECR sont officiellement clos


Voici comment déployer vos projets d’infrastructure de recharge des VÉ, grâce aux programmes d’incitation et de financement de RNCan, dont le PIVEZ et l’IDIVECR, et aux solutions de recharge d’ABB

 

 

En quoi consistent les programmes de financement de RNCan?

Ressources naturelles Canada (RNCan) peut maintenant recevoir les demandes des projets potentiels admissibles dans le cadre des programmes d’incitation et de rabais, dont le Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ; maintenant terminé) et l’Initiative pour le déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement (IDIVECR; maintenant terminé).

Ces programmes ont été lancés pour soutenir le développement et le financement des projets non polluants au Canada, liés aux infrastructures de recharge des véhicules électriques, grâce à des accords de contribution à frais partagés. Le financement offert par RNCan dans le cadre du PIVEZ (terminé) vient couvrir jusqu'à 50 % du total des coûts des projets, et jusqu’à concurrence de 5 000 000 $ par projet. L’IDIVECR (terminé) permet de financer chaque projet à hauteur de 5 000 000 $.

 

Vérifiez si vous êtes admissible

Apprenez-en plus sur les exigences établies par RNCan dans le cadre des programmes d'incitation PIVEZ (terminé) et IDIVECR (terminé):

 

De quelle façon ABB peut-elle vous venir en aide?

Dans l’industrie des véhicules électriques, la demande est forte et ne cesse d’augmenter. ABB est là pour vous aider à réaliser vos projets d’infrastructure de recharge des VÉ.

ABB offre une gamme complète de solutions pour la recharge des VÉ, dont des bornes murales de niveau deux fiables, des bornes de recharge rapides et des systèmes innovants de recharge sur demande pour autobus électriques, qui répondent aux besoins de la prochaine génération de la mobilité intelligente. 

Nous vous invitons à remplir le formulaire pour savoir comment nos experts peuvent vous aider à réaliser vos projets d’infrastructure de recharge pour VÉ dans le cadre des programmes d’incitation et de financement de RNCan, dont le PIVEZ et l’IDIVECR. 

Veuillez noter que les demandes peuvent être déposées pendant une durée limitée:

  • PIVEZ: Avant le 11 juin 2020 (maintenant terminé)
  • IDIVECR: Avant le 23 juillet 2020 (maintenant terminé)

 


Borne mural à courant alternatif Terra

La borne murale en c.a. Terra offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Elle est à la fois économique et d’une qualité exceptionnelle. On ne pouvait pas s’attendre à moins de la part du chef de file mondial de la recharge des VÉ. Elle apporte aux entreprises, aux ménages ou aux établissements des solutions sur mesure, intelligentes et réseautées. 

Principaux avantages 

  • Modèle peu encombrant et facile à installer
  • Fonctionnalité intelligente pour optimiser la recharge
  • Flexibilité évolutive
  • Large éventail d’options de connectivité
  • Compteur d’énergie intégrée pour la gestion de charge

  • Principales caractéristiques 

  • Conformité aux normes cUL
  • Puissance et intensité pouvant atteindre 19 kW et 80 A
  • Boîtier Nema 4
  • Indices de protection IP54 et IK10
  • Type de connecteur : SAE J1772
  • Protection intégrée contre la surintensité, le survoltage, le sous‑voltage, les défauts de mise à la terre et les surtensions

  • Cliquez ici pour en savoir plus (en anglais seulement) ->


    Borne murale à courant continu Terra

    Cette borne de recharge rapide à courant continu de 24 kWp est parfaitement adaptée aux immeubles de bureaux, aux infrastructures de stationnement, aux zones commerciales et aux concessions automobiles. Grâce à sa configuration de faible puissance et de haute tension de sortie, elle peut s’installer sur les sites dont l’alimentation électrique disponible est limitée, tout en étant compatible avec toutes les classes de véhicules.

    Principaux avantages

  • Flexibilité évolutive
  • Alimentation électrique directe en c.c. de la batterie du véhicule
  • Borne télécommandable
  • Modèle peu encombrant

  • Principales caractéristiques

  • Recharge rapide de 24 kWp, conforme aux normes CCS-1 et CHAdeMO
  • Dispositif d’information par radiofréquences (DIRF) et autorisation par code NIP à l’écran
  • Boîtier robuste, résistant à toutes les intempéries, pouvant être installé à l’intérieur comme à l’extérieur

  • Cliquez ici pour en savoir plus (en anglais seulement) ->

     


    Borne de recharge rapide à courant continu Terra 54

    Fruit d’une dizaine d’années d’expérience dans la recharge rapide des VÉ, la borne Terra 54 d’ABB enrichit la famille Terra des bornes de recharge rapide à courant continu les plus vendues. Elle est à la fois facile à utiliser et fiable. La borne Terra 54 assure une recharge continue à 50 kW à une tension de sortie allant jusqu’à 500 V, alors que la borne Terra 54 HV offre une tension de sortie de 200 V à 920 V permettant de recharger toutes les classes de véhicules. 

    Principales caractéristiques
  • Recharge rapide de 50 kW, conforme aux normes CCS-1 et CHAdeMO
  • Borne conçue pour une puissance de sortie maximale, continue et fiable pendant toute sa durée de vie utile
  • Conception tout en un
  • Boîtier en acier inoxydable à poudrage électrostatique robuste et résistant à toutes les intempéries

    Cliquez ici pour en savoir plus (en anglais seulement) ->

  • Chargeur de haute puissance Terra

    La famille des chargeurs Terra HP d’ABB offre une capacité de recharge à courant de sortie ultra élevé et peut recharger à pleine puissance des véhicules de 400 V et de 800 V. Grâce à un courant de sortie de 375 A, une armoire de puissance peut à elle seule charger une voiture de 400 V en continu à une puissance de 150 kW. 

    Principales caractéristiques
  • Recharge rapide de 175 kWp ou 350 kWp, conforme aux normes CCS-1 et CHAdeMO
  • Conception modulaire
  • Câble refroidi par liquide et refroidisseur intégré pour ampérage élevé (500 A)
  • Flexibilité évolutive

    Cliquez ici pour en savoir plus (en anglais seulement) ->

  • Solutions de recharge pour véhicules lourds

    ABB offre un éventail complet de solutions pour la recharge des véhicules électriques lourds comme les autobus et les camions. La recharge peut se faire grâce à des connecteurs enfichables ou à un système de connexion automatisée par biberonnage. Pour les bornes de recharge enfichables, la puissance de sortie commence à 100 kWp et peut s’étendre jusqu’à 150 kWp en plus de permettre de connecter jusqu’à trois véhicules à la fois grâce à la fonction de recharge séquentielle. Pour la fonction de connexion automatisée, la puissance commence à 150 kWp et peut s’étendre à 600 kWp. 

    Les trois interfaces suivants sont pris en charge : 

    Modèle enfichable 
    Type de connecteur : CCS-1
    Découvrez davantage d'informations ici (en anglais seulement) ->

    Pantographe en position abaissée
    Pantographe inversé entièrement automatisé et solutions montées sur structure existante conformes à la norme SAE J3105-1.
    Découvrez davantage d'informations ici (en anglais seulement) ->

    Pantographe en position élevée

    ABB offre une solution idéale pour les systèmes à pantographe monté sur l’autobus électrique : cette solution est conforme à la norme J3105-2.
    Découvrez davantage d'informations ici (en anglais seulement) ->