Dispositif de protection contre les surtensions THOMESURGE

Pourquoi avez-vous besoin d'un DPS?

Un événement de surtension est un pic de surtension transitoire inattendu du courant électrique. Il surcharge les circuits et peut potentiellement endommager les appareils électriques et les électroménagers.

Avez-vous des questions?

CONTACTEZ-NOUS

Caractéristiques et avantages

Conception polyvalente

Installez-le avec des panneaux de distribution de n'importe quelle marque et protégez vos appareils électroniques sensibles dans toute la maison

Conforme au code

Taux de surtension conformes aux normes de l'industrie pour répondre aux exigences de construction et de rénovation de nouvelles maisons

Adapté aux entrepreneurs

L'installation est rapide et facile et n’occupe aucun espace de disjoncteur dans votre panneau.

Diagnostic facile

Le voyant à DEL indique l'état de fonctionnement du DPS, vous permettant de savoir quand il est temps de le remplacer


Spécifications techniques

  • Protection de 36 kA par phase
  • Type 1
  • 120/240 V et 120/208 V CA
  • SCCR 200 kA
  • Décharge nominale de 10 kA
  • Fréquence de fonctionnement de 50 à 60 Hz

Applications

Nouvelles constructions résidentielles
Travaux de rénovation résidentielle
Mises à niveau des services

Certifications et normes

Homologué cUL

Outils et ressources


Produits connexes

Select region / language