Dispositifs de protection contre les surtensions résidentiels

Pourquoi avez-vous besoin d'un DPS?

Un événement de surtension est un pic de surtension transitoire inattendu du courant électrique. Il surcharge les circuits et peut potentiellement endommager les appareils électriques et les électroménagers.

Avez-vous des questions?

CONTACTEZ-NOUS




THOMESURGE Dispositif de protection contre les surtensions


SurgePro™ THOMESURGE est un DPS de type 1 conçu pour une installation avec les panneaux PowerMark™ PRO ou des panneaux de toute marques utilisées dans les entrées de service ou les emplacements de sous-panneaux.

Caractéristiques et avantages

Conception polyvalente

Installez-le avec des panneaux de distribution de n'importe quelle marque et protégez vos appareils électroniques sensibles dans toute la maison

Conforme au code

Taux de surtension conformes aux normes de l'industrie pour répondre aux exigences de construction et de rénovation de nouvelles maisons

Adapté aux entrepreneurs

L'installation est rapide et facile et n’occupe aucun espace de disjoncteur dans votre panneau.

Diagnostic facile

Le voyant à DEL indique l'état de fonctionnement du DPS, vous permettant de savoir quand il est temps de le remplacer


Spécifications techniques

  • Protection de 36 kA par phase
  • Type 1
  • 120/240 V et 120/208 V CA
  • SCCR 200 kA
  • Décharge nominale de 10 kA
  • Fréquence de fonctionnement de 50 à 60 Hz

Applications

Nouvelles constructions résidentielles
Travaux de rénovation résidentielle
Mises à niveau des services

Certifications et normes

Homologué cUL

Outils et ressources


THQLSURGE2 Dispositif de protection contre les surtensions


Le THQLSURGE2 est un dispositif de protection contre les surtensions enfichable de Type 1 qui aide à protéger l’entièreté des appareils électroniques et des électroménagers de la maison ou du bureau contre les surtensions dommageables. Il peut être installé dans des entrées de service, des emplacements sous-panneau ou à l’intérieur d’un panneau de distribution PowerMark™ pour fournir une protection contre la surtension à l’entièreté du panneau et toutes les charges qui y sont rattachées. Le THQLSURGE2 est fiable, compact et facile à installer.  


Caractéristiques et avantages

Conception enfichable simple

Se connecte aisément à l’intérieur d’un panneau de distribution PowerMark™ de façon similaire à un disjoncteur à 2 pôles

Diagnostic simple

Les voyants DEL indiquent le bon fonctionnement

Conforme au code

Les cotes de surtension conformes aux normes de l’industrie répondent aux exigences des nouvelles constructions résidentielles et des rénovations


Spécifications techniques

  • Protection de 25 kA par phase
  • Dispositif de protection contre les surtensions de Type 1
  • 120/240 V
  • Le courant nominal de court-circuit a été mis à l'essai jusqu'à 22 kA
  • Courant nominal de décharge de 10 kA
  • Fréquence opérationnelle de 50-60 Hz
  • Une capacité de protection contre les surtensions allant jusqu'à 25 000 ampères par phase


Applications

Nouvelles constructions résidentielles
Travaux de rénovation résidentielle

Certifications et normes

Homologué cUL

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language