Select Language
  • English
  • français

Spec-Setter pour usage intense



Les interrupteurs de sécurité pour usage intense de type TH sont conçus pour les applications commerciales et industrielles où la sécurité, le haut rendement, et la continuité du service sont essentiels.

Ils sont offerts de 30 à 1 200 A, avec une tension maximale de 600 V CA et 600 V CC, à la fois dans les unités avec et sans fusibles, et dans des coffrets NEMA de type 1 (pour l’intérieur), de type 3R (pour l’extérieur), de type 4/4X (étanches à l’eau et à la poussière/résistants à la corrosion), et de type 5/12 (étanches aux écoulements et à la poussière). Lorsqu’ils sont utilisés avec des fusibles de classe R ou J, les interrupteurs de 30 à 600 A ont une capacité nominale en court-circuit homologué cUL de 200 000 A RMS sym. Les interrupteurs homologués de 800 à 1 200 A acceptent des fusibles de classe L et ont une capacité nominale en court-circuit homologué UL de 100 000 A RMS sym. 

Lorsqu’ils sont installés conformément aux normes CSA, les interrupteurs de sécurité d’ABB pour service intense sont homologués pour les entrées de service canadiennes.

Vous recherchez un soutien?

CONTACTEZ NOUS

Avantages


Durabilité robuste

Le coffret en acier galvanisé assure une protection supérieure contre la rouille dans les applications extérieures. Le polyester durable est à finition thermolaquée

Aide à empêcher les erreurs

Le caniveau large, sans obstruction et avec un intérieur amovible rend le tirage des fils et les raccordements de cosses rapides et faciles

Sécurité supérieure

Le bouclier protecteur transparent permet une confirmation visuelle des positions des lames, tout en réduisant les risques de contact accidentel avec des parties sous tension

Installation facile

Le système de montage à trois points avec nivelage automatique accélère l’installation et simplifie le regroupement des dispositifs dans des espaces réduits

Facilite l'inspection et l'ajustement

Les lames plaquées permettent une confirmation visuelle de la position des contacts

Rendement durable

Le mécanisme à entraînement direct, à fermeture et ouverture rapides « clique » les contacts, assurant une indication positive ON/OFF, tout en prolongeant la durée de vie de l’interrupteur

Caractéristiques

  • L’indicateur ON/OFF hautement visible et l’interverrouillage intégral à coins arrondis réduisent le potentiel d’erreur et d’altération
  • La poignée rouge vif en forme de beigne est idéale pour une opération par perche et peut accueillir jusqu’à 3 cadenas en position OFF
  • Les cosses en Cu/Al cotées pour une utilisation à 60/75 °C permettent une plus grande sélection de fils
  • Les accessoires, comme les trousses des interrupteurs auxiliaires, sont homologués UL pour une installation sur place sûre, rapide et facile (ou pour une installation en usine)
  • Pinces à fusible renforcées d’un ressort : convient aux fusibles de classe H, K ou R, le cas échéant
  • Les coins arrondis et interverrouillages doubles désactivables répondent à toutes les exigences des inspections de sécurité
  • Conviennent à un usage d’équipement d’entrée de service canadienne avec une installation en usine neutre
  • Les interrupteurs de 30 à 200 A de type NEMA 5/12 conviennent aux applications industrielles lourdes
  • La fenêtre optionnelle de taille importante permet de garantir des conditions plus sécuritaires

Spécifications techniques

  • 30 à 1 200 A
  • 600 V CA, 600 V CC
  • 50/60 Hz

Certifications, classifications et normes

  • Homologués UL et cUL (UL 98/CSA-C22.2 No. 4-04)
  • Interrupteur de sécurité sous coffret NEMA conforme à la norme  KS1-2001

Applications

  • Commerciales et industrielles
  • Industrie du pétrole et du gaz 
  • Énergie solaire et alimentation de secours 
  • Du réseau au chargeur

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language