Les interrupteurs de sécurité pour usage général de type TG sont conçus pour des applications résidentielles et commerciales légères ne nécessitant pas d’usage intense.
Ils sont offerts de 30 à 600 A, avec une tension maximale de 240 VCA et 250 VCC, à la fois dans les unités avec et sans fusibles, et dans des coffrets NEMA de type 1 (pour l’intérieur) et de type 3R (pour l’extérieur). La capacité nominale en court-circuit homologué cUL est de 100 000 A RMS sym. par défaut. Lorsque les trousses de fusible et les fusibles de classe R sont installés, les interrupteurs de 30 à 200 A ont une capacité nominale en court-circuit homologué UL de 100 000 A RMS sym.
Lorsqu’ils sont installés conformément aux normes CSA, les interrupteurs de sécurité d’ABB pour usage général sont homologués pour les entrées de service canadiennes.