Emetteur manuel IR

Activation et gestion des plus faciles. En tout lieu.

Contrôle par émetteur. L’émetteur manuel IR apporte du confort à votre quotidien. Il permet en effet un accès facile, quel que soit son emplacement dans l’habitat. Pratiques, les télécommandes de Busch-Jaeger sont disponibles en option pour de nombreux modèles destinés à être utilisés en extérieur. Elles permettent par exemple d’activer confortablement les fonctions de marche ou d’arrêt de la lumière en continu, ou encore une simulation de présence. Elles permettent également d’enregistrer le seuil de commutation de la luminosité. Ainsi, vous avez tout en main, en tout confort.

Les émetteurs manuels de service IR sont spécialement adaptés à la mise en service des détecteurs Busch-Guard® chez le client, et aident les électriciens à piloter et à régler à distance l’ensemble des fonctions, le fonctionnement test ainsi que le réglage de la réponse, et ce avec un maximum de confort.

Emetteur manuel IR KNX

  • L’émetteur manuel IR KNX dispose de sept touches neutres qui, en concertation avec le maître d’ouvrage, peuvent être programmées par l’électricien.
  • Il peut y affecter des fonctions liées aux détecteurs ou bien librement définissables.
  • Il devient donc possible de piloter confortablement en extérieur n’importe quelle fonction KNX pour le réseau domestique. Par exemple, pour activer une fontaine en lançant l’éclairage. Ou pour activer dans le jardin différents groupes lumineux devant être mis en marche via le détecteur de mouvement (éclairage d’allées, éclairage d’accentuation, etc.).
  • Un design moderne, adapté au Busch-Guard® 220 MasterLINE KNX premium
  • Quatre canaux de mouvement
  • Canal crépusculaire/de luminosité à trois seuils de commutation
  • Canal de température à trois seuils de commutation
  • Dix fonctions logiques
  • Interrupteur crépusculaire
  • Calcul de la lumière artificielle

 

pl-bm-ir-05-abb

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Highlights

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language