Cette page est disponible en version

 

Formations

Développer vos compétences  

Les produits et les solutions logiciels évoluent très rapidement. Il est important d’être à jour et de se rafraîchir régulièrement ses connaissances.
Pour faire face à la situation actuelle, nous avons adapté notre programme de formation pour vous offrir un support en ligne.
Profitez-en et inscrivez-vous pour une formation standard ou sur-mesure.
 
 
Les séances de conseil et consulting « virtuelles » sont offertes gratuitement,
les formations standards (**)  selon le prix catalogue.

Motors & Drives


ABB Ability. Notre solution IoT

Surveillez, contrôlez et gérez vos appareils, processus et procédures à distance. Découvrez l'offre complète d'ABB Ability, notre solution IoT. Comment cela fonctionne, quels sont les avantages et quels sont les bénéfices pour vous ? Notre offre de formation vous permet d’exploiter au maximum le potentiel de vos applications. Apprenez-en plus sur :

  • ABB Ability
  • Remote Express
  • Remote condition Monitoring
  • Condition Based Maintenance
  • Smart Sensor (pour moteurs, pompes et roulements)
  • Panel IoT
  • Portail et application mobile

Opérations

Une installation et une mise en service de qualité sont des conditions de base pour une exploitation optimale. C’est le cas pour les moteurs et convertisseurs de fréquence. Obtenez l'œil et les compétences pour détecter les défauts :

  • Câblage
  • Panneau de contrôle
  • Paramétres
  • Sondes PTC
  • Mise en service
  • Entretien
  • Dépannage

Programmation

Programmer un convertisseur de fréquence ne doit plus forcément être une tâche compliquée - du moins pas chez ABB. Des logiciels comme :

  • Drive Composer
  • Virtual Comissioning
  • Virtual Drive

Permettent de planifier, programmer et de mettre vos projets en service de manière simple et conviviale. Apprenez la programmation adaptative et découvrez la technologie passionnante des convertisseurs de fréquence ABB.



Moteurs

Il existe un grand nombre de technologies de moteurs différentes sur le marché. Développez vos connaissances dans ce domaine et apprenez à comprendre les avantages et inconvénients des moteurs suivants::

  • Asynchrones
  • Synchrone à réluctance
  • Refroidis à l'eau
  • Moteurs spéciaux
  • Ainsi que leurs différentes options

Devenez en mesure de faire le bon choix.



Drives

Le convertisseur de fréquence est le système nerveux d'un système d'entraînements. Cet élément important offre différentes fonctionnalités puissantes selon son type. Comprenez mieux leur importance :

  • Low Harmonics drive
  • Sécurité
  • Optimiseur d'énergie
  • Connexion Modbus
  • Fonctionnalité de l'API
  • Différences entre contrôle scalaires et vecteurs, et leurs applications typiques


Outils

ABB propose plusieurs logiciels qui facilitent et améliorent votre travail. Des outils faciles à utiliser pour la sélection, mise en service et utilisation des convertisseurs de fréquence et des moteurs :

  • Mot size
  • Drive Size
  • Drive Selector
  • Drive composer
  • Powertrain-Portal

Découvrez comment gagner en efficacité avec ces outils


Standards & régulations

Réduire la consommation d'énergie, augmenter la sécurité. Cette directive internationale pour la construction de machines et d'installations existe à juste titre depuis des décennies, et les normes et directives qui en découlent sont continuellement révisées. Avec ce cours, vous mettrez à jour vos connaissances sur :

  • Les classes d'efficacité énergétiques et les normes européennes globales
  • La classe d'efficacité du système pour les systèmes d'entraînement
  • Les environnements explosifs : classification et désignations

Robotics


IRC5 (**)

Le cours de programmation des robots ABB en deux parties. Vous apprendrez dans la première partie à manipuler les robots et à modifier, compléter et optimiser des programmes existants. La deuxième partie vous permet d’approfondir vos connaissances et créer vous-même des programmes plus complexes. Pré-requis : connaissances de base en informatique

 

RobotStudio (**)

RobotStudio est le logiciel de simulation et de programmation hors-ligne pour nos robots. Il offre une réplique digitale (« digital twin ») parfaite des robots et de leur environnement. Apprenez à exploiter pleinement le potentiel de RobotStudio pour une programmation et mise en service nettement plus simples et efficaces.


YuMi (**)

YuMi est le premier robot industriel à deux bras réellement collaboratif. Apprenez à apprivoiser les outils de programmation RAPID standards, les fonctions MultiMove et l’utilisation des SmartGripper, et devenez un expert en robotique collaborative.

 

Refresher Robotics (**)

La robotique se développe actuellement à très grande vitesse. Qui n’est pas en contact régulier avec nos robots risque de perdre le fil. Remettez vos connaissances à jour avec nos cours « refresher ».

 

Electrifications


Smarter E-Mobility: infrastructure pour E-Bus

Quelles solutions sont disponibles sur le marché ? Comment doit-être équipé le réseau électrique ? A quoi faut-il faire attention lors de la planification ?


Smarter Home: ABB IP Welcome

L’interphone moderne et securisé de ABB. En savoir plus sur les avantages et la conception de la nouvelle solution d'accès IP et l'accès à distance


Smarter Power UPS

Comment configurer un accès à distance sûr pour mon installation UPS.


Smarter E-Mobility
Nous vous montrons comment nos outils digitaux vous permettent d’assurer la maintenance de vos installation à distance

Smarter Home: ABB-free@home, ABB-Welcome
L’écosystème « Smart Home » d’ABB propose une offre complète pour faciliter le contrôle de sa maison intelligente : de la communication avec son interphone ABB-Welcome® en passant par le système de sécurité ABB-secure@home, pour arriver à ABB-free@home®, le cœur de la maison intelligente.

Smarter Power: ABB Ability EDCS

ABB Ability™ EDCS est la plateforme innovante de cloud computing conçue pour surveiller, optimiser et contrôler les installations électriques. ABB Ability™ EDCS fait partie de l'offre ABB Ability™ et utilise une architecture de pointe basée sur le cloud computing pour collecter, traiter et stocker les données. Découvrez comment cela fonctionne, quelle architecture système est nécessaire, quels sont ses avantages.

d'autres offres

Select region / language