ABB renforce sa présence en Suisse Romande

VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE D’ENTRAÎNEMENT FIABLE

Profitez des avantages d’une prise en charge intégrale garantie venue de Suisse Romande. Toujours sur place, toujours à proximité. Partout dans le monde.


En fonction de votre secteur d'activité ou de votre besoin, vous trouverez toujours un contact dédié :

  tel

058 588 40 62

  

Peter Madern

Ingénieur de Vente

OEM, Intégrateurs Système, Bureaux d'études


Kerim Mouzaoui

Ingénieur de Vente

Industrie, CVC, Maintenance & Service, Tableautiers


Silvia Gonzalez

Support Vente

Support commercial tous secteurs et coordination des projets


Benoit Mayoraz

Ingénieur de Service             

Interventions de service sur site, Formation «Pratique»

   
 
plus-2
 
En support de l’équipe «Romandie», plus de 40 personnes à votre service en Suisse : Support Technique, chefs de produits, Ingénieurs d’application, chef de projet, Ingénieur de service…
 plus-2
Un réseau de partenaires et de distributeurs dédiés sur la Suisse Romande avec une présence dans chaque canton. 




Nouvelle phase en 2021 de la Directive Ecodesign

Le réglement UE 2019/1781 imposera désormais de nouvelles exigences dès le 01/07/2021 pour les moteurs et sera désormais applicable également pour les variateurs

Règlement actuel Moteurs BT


«Moteurs normaux» à induction
(mono-vitesse, triphasé 50/60 Hz, à cage d'écureuil pour service continu)

Exemptions majeures
Motors ATEX, moteurs à frein, moteurs submersibles

Etape 1: Starting 01.07.2021
Moteurs BT

Moteurs règlement actuel et en plus:
- Moteurs à frein externe
- Moteurs Ex d(e)b, Ex ec, Ex tb

NOTE: L’option of IE2 + VSD cesse

Etape 1: Starting 01.07.2021
AC Drives BT

Nouveau: Exigence IE2 pour variateurs standards triphasés (pont diode) de 0.12 kW ≤ Pn ≤ 1,000 kW.





ABB moteur à reluctance synchrone (SynRM)

Le monde devenant plus " vert ", nos moteurs s’adaptent.

Technologie innovante permettant une optimisation du champ magnétique et une amélioration considérable de l’efficacité énergétique avec des classes de rendement IE5.
Réduction des pannes de moteur et des temps d'arrêt, garantissant des performances fiables et durables





ABB Ability Smart Sensor

Un smart sensor pour superviser la santé de votre moteur


  • 7 Paramètres affichés avec des mesures chaque heure

  • Compatibilité avec une grande variété de moteurs BT

    • Moteurs AC, asynchrones ou synchrones

    • Hauteur d’axe  56-500 (IEC)

    • DOL ou variateur de fréquence

    • Fonctionne avec moteurs existants ou neufs, d’ ABB ou d’autres fabricants

  • Peut être également déployé pour les moteurs en environnement ATEX et pour les pompes






Nouveau Panel IOT pour les drives


  • Solution Plug&Play pour installation facile sur votre drive existant

  • Remontée des informations capitales de votre variateur comme le comportement du moteur, des diagnostics et des analyses fines, l’efficacité énergétique et les réductions d’énergies

  • Remontée de KPI opérationnels en temps réel

  • Assistance à distance par un expert ABB pour résoudre des pannes

  • Possibilité d’utiliser le réseau cellulaire en cas de connexion insuffisante au réseau WIFI sur site

  • Haut niveau de Cybersécurité

  • Solution Cloud pour un budget réduit





Avantages

Avec ABB vous bénéficiez de:

  • Leader technique

  • Produits et solutions innovants

  • Design très compact

  • Vaste gamme de produits, la plupart en stock

  • Moteurs et drives du même fournisseur, pas d’interface.

  • Produits très fiables

  • Présence globale, contact et know-how local

  • Hotline 24h/7

  • Plus de 125 ans d’expérience

 

Select region / language