Ni les économies nationales, ni les entreprises ne croissent de manière constante et régulière. L’histoire économique décrit la croissance économique comme une succession permanente de prospérité économique et de périodes de crise. Les périodes difficiles sont particulièrement importantes car elles conduisent les entreprises à se réorienter. C’est en temps de crise que les entreprises ont besoin de toute leur capacité d’innovation et de renouvellement.
De 1850 jusqu’à nos jours, dans les économies nationales du monde moderne, les périodes plus ou moins longues de croissance économique alternent avec des périodes plus ou moins brèves d’incertitude aiguë. Dans les phases de croissance, les décideurs sont convaincus de pouvoir prédire sans se tromper l’évolution future. Ils investissent avec confiance dans de nouveaux projets et de nouveaux programmes. Pendant les périodes de crise, cette certitude fait défaut. Mais pour la croissance économique, les périodes difficiles sont particulièrement importantes. Ce sont les périodes d’apprentissage fondamental. Les entrepreneurs doivent jeter du lest, réorienter leurs sociétés sur le marché et y découvrir de nouvelles opportunités. BBC et ABB illustrent de façon exemplaire cette démarche théorique prenant ses racines dans l’histoire économique.